Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Con posición de reposo y bloqueo Tapas para bridas SAE Tapones y capuchones de protección para tubos

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

SAE Butt Weld Covers

En stock En producción

SAE Butt Weld Covers are primarily used in hydraulic and pneumatic applications. They are a protective cap for use in 3000 and 6000 SAE PSI applications. Made from Low-Density Polyethylene (LDPE), two colour options are available.

The Natural option is designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible, while providing secure protection by an internal locking bead.

The Red option is ideal for SAE flange nipple. It features a temperature range from minimum -30 degrees C up to a maximum +50 degrees C.

  • Material: LDPE
  • Colours: Natural and Red

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)