Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De cabeza cuadrada Redonda Tapones para Orificios

 (29 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Ezeplugs

En stock En producción

Nuestro diseño patentado de ajuste rápido de los Ezeplugs bloquea fácilmente los tapones en su posición con solo presionarlos. Los tapones de polietileno de baja densidad están diseñados con una lengüeta central o lateral fuerte y flexible para una extracción eficiente en 25 medidas populares de roscas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock En producción

Los tapones de enmascaramiento ahusados están disponibles como tapón sólido o con un centro hueco para ayudar en la compresión. Los tapones reutilizables tienen una excelente resistencia a las sustancias químicas y están disponibles en silicona o EPDM para aplicaciones expuestas a temperatura.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones ciegos de obturación

En stock En producción

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones con lengüeta central

En stock En producción

Los tapones con lengüeta central ofrecen una solución fácil y rápida para extraer la pieza cuando las dimensiones son ajustadas. Las lengüetas son lo bastante largas para usarse con guantes, si fuera necesario.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones con lengüeta lateral

En stock En producción

Los tapones con lengüeta lateral protegen componentes con o sin rosca e incluyen una lengüeta lateral para una rápida extracción. El diseño ahusado permite que cada tamaño se adapte a múltiples diámetros interiores y, además, sea resistente a los productos químicos y los contaminantes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones con nervios para extremos de tubos

En stock En producción

Los tapones para extremos de tubos ofrecen un método eficaz y efectivo para sellar tubos circulares. Las aplicaciones incluyen tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente. Tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones cónicos

En stock En producción

Los tapones cónicos se utilizan como un tapón de uso general para una amplia variedad de aplicaciones. Rápidos de ajustar y extraer, los lados convexos garantizan un ajuste seguro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de absorción de líquidos

En stock En producción

El tapón de absorción de fluido es una solución innovadora para controlar el exceso de restos de fluidos en un componente. Más seguro, fácil y limpio que un tapón convencional. La absorción evita los daños causados por las fugas durante la fabricación o el tránsito.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de ajuste a presión

En stock En producción

Los tapones de ajuste a presión ofrecen un ajuste firme con una sola vuelta una vez colocados en su posición. El tapón está diseñado con una lengüeta central que permite un fuerte agarre para ajustarlo y extraerlo con facilidad. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP y UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de enmascaramiento de papel

En stock En producción

Los tapones y capuchones de papel ahusados están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y recubrimiento de pintura en polvo mecánico. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están fabricados con una mezcla de materiales residuales y vírgenes, y también son reciclables.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de enmascaramiento sin reborde

En stock En producción

Los tapones de enmascaramiento sin reborde están diseñados para enmascarar agujeros sin tapar el reborde del mismo. Los anillos ahusado y el centro hueco permiten proteger muchos diámetros. El perfil tiene una lengüeta para una aplicación y extracción fáciles.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de extracción lateral

En stock En producción

Nuestros tapones de extracción lateral se pueden extraer fácilmente para reutilizar o desechar. Los tapones de PEBD protegen los agujeros y orificios de la entrada de suciedad. Incluyen una versión acanalada o de barril suave que ofrece diferentes estanqueidades de fijación en la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de extracción lateral DKO

En stock En producción

Los tapones de montaje a compresión de polietileno amarillo están especialmente diseñados para proteger las fijaciones a compresión DKO (engrasador de 24 y junta tórica) de daños y contaminantes durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento. La aleta flexible ofrece un ajuste seguro y firme en la tuerca DKO y la lengüeta lateral permite una extracción eficiente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de extracción rápida

En stock En producción

Los tapones contra polvo de fácil liberación para hidráulica son terminales macho adecuadas para tapones de la serie ISO A e ISO B. Están diseñados para permanecer acoplados a la manguera y ofrecen protección excelente contra suciedad, humedad y corrosión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de obturación

En stock En producción

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de obturación abovedados

En stock En producción

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de obturación con respiradero

En stock En producción

Los tapones de obturación con respiradero suministran acceso de ventilación para ventiladores, piezas móviles y componentes emisores de calor

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones en forma de barril con rebordes

En stock En producción

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock En producción

Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones flexibles

En stock En producción

Nuestros tapones flexibles de PVC son resistentes al desmenuzamiento y agrietamiento, perfectos para taponar agujeros lisos y roscados. Proporcionan una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte. La gama es adecuada para tamaños de roscas métricas y UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones para arandelas de enmascaramiento

En stock En producción

Los tapones con arandela para altas temperaturas están disponibles en dos opciones de material distintas: goma de silicona natural o EPDM negro. Las dos actúan como tapones para agujeros con o sin rosca y también enmascaran la superficie alrededor del agujero. Combinación integral de tapón y arandela en una sola unidad

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones para chapas metálicas

En stock En producción

Los tapones para chapas metálicas, también conocidos como tapones para orificios, se utilizan para cerrar o tapar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte. Disponible en tres colores, bien para identificación por colores o para que vaya a juego de la estética del producto terminado. Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones para el extremo de tubos estriados

En stock En producción

Los tapones para tubo con nervio están disponibles en dos estilos con nervios flexibles de diámetros diferentes para ajustarse a múltiples esquemas de tubos de perforación y NPT. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción segura compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una protección excelente contra la entrada de contaminantes en el tubo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores paralelos

En stock En producción

Nuestros tapones protectores paralelos son una gama de tapones populares de uso general. Los tapones protectores paralelos, que vienen en una amplia variedad de tamaños en polietileno natural de baja densidad, ofrecen una excelente protección frente a daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones rosca NPT

En stock En producción

Los tapones con rosca NPT son cónicos y de enmascaramiento. Además, están diseñados para aplicaciones en acoples de rosca cónica BSP/NPT Están fabricados en polietileno azul de baja densidad

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2