Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cabeza ultrabaja Ruedas Tornillos sin cabeza

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tornillos de hombro - Cabeza ultrabaja

En stock En producción

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal ultrabajo con casquillo hexagonal. La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales. Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones farmacéuticas y de otro tipo.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1, 4305
  • Fuerza de tensión: 550 N/mm²
  • Prueba de estrés mínimo: 190 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)