Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

No roscados Gancho de techo magnético Ruedas

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Float-On Castors

En stock En producción

Our Float-On Castors are designed for use in wet and dry conditions. They ensure smooth movement of delicate or polished flat materials. The balls are availble in two matieral and colour options. The red polyurethane (Shore A 90-95) ball is more hardwearing. The black rubber (Shore A 80-85) us for most other applications. The height is adjustable making these very practical. Features a BZP stem. Right or left hand orientation options are available to suit your needs. Comes either fully or partially assembled, and also available in a 'ball only' option.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)