Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero al carbono Orificio roscado Roscado

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras Roscadas - Pulgada

En stock En producción

Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Las conteras roscadas están disponibles en rosca métrica o una combinación de métrica y pulgadas.

  • Material: acero inoxidable (AISI 30 Material: 3) y acero al carbono

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras roscadas - métricos

En stock En producción

Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Las conteras roscadas están disponibles en diferentes dimensiones, tanto con rosca métrica como con una combinación de rosca métrica y pulgadas.

  • Material: acero inoxidable (AISI 303)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)