Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

No roscados Roscado Protección para las roscas

 (20 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones protectores con rosca - Roscas BSP/Gas

En stock En producción

Los capuchones protectores PEAD con rosca se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Se recomienda su ajuste manual aunque la cabeza hexagonal permite su ajuste y extracción con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja. El capuchón cuenta con un disco de sellado interior de neopreno para evitar fugas y goteos. Compatible con roscas BSP/Gas. Nuestra gama se suministra en amarillo, con numerosas opciones de tamaño disponibles.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores con rosca - Roscas UNF

En stock En producción

Estos capuchones protectores de polietileno con rosca UNF protegen a la vez que evitan fugas y goteos. Son resistentes a los disolventes y previenen posibles cortes. Un disco de sellado de neopreno evita fugas y goteos, y la cabeza hexagonal puede ajustarse con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja, pero se recomienda su ajuste manual. Nuestra gama está disponible en amarillo o rojo. También le puede interesar nuestra gama de capuchones protectores métricos. y nuestra selección de capuchones protectores roscados.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores con rosca - Roscas métricas

En stock En producción

Los capuchones protectores de polietileno amarillo con rosca métrica cuentan con un disco de sellado interior de neopreno para limitar la contaminación de depósito y entrada de partículas. Son ideales para proteger roscas métricas. Mientras se recomienda su ajuste manual, el capuchón se puede colocar o extraer con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja. Nuestra gama ofrece una variedad de tamaños para adaptarse a sus necesidades.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores roscados - Roscas BSP/Gas

En stock En producción

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Compatibles con roscas BSP/Gas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores roscados - Roscas UNF/JIC

En stock En producción

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son adecuados para roscas UNF/JIC. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. También le puede interesar nuestra gama de capuchones roscados métricos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores roscados - Roscas métricas

En stock En producción

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son compatibles con roscas métricas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones GLP

En stock En producción

Desarrollados en colaboración con la industria de GLP, los tapones GLP ayudan a prevenir escapes peligrosos de gas. Desarrollados en colaboración con la industria de GLP, los tapones están diseñados para cumplir el Código de Práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP. Los perfiles cuentan con lengüeta para ayudar a prevenir pérdidas y para un reemplazo fácil, y están marcados con la dirección de ajuste/extracción.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones antivibración - PEBD

En stock En producción

Los tapones anti-vibración son ideales para aplicaciones hidráulicas BSP. El diseño con muesca de nuestros tapones anti-vibración previene su desajuste debido al movimiento. Estos tapones hidráulicos se fabrican en color transparente para permitir una fácil inspección del sellado.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de ajuste a presión

En stock En producción

Los tapones de ajuste a presión ofrecen un ajuste firme con una sola vuelta una vez colocados en su posición. El tapón está diseñado con una lengüeta central que permite un fuerte agarre para ajustarlo y extraerlo con facilidad. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP y UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones para válvulas de cilindros de gases

En stock En producción

Nuestros protectores de válvulas de cilindros de gases, desarrollados en colaboración con las principales compañías de gas europeas, protegen los cilindros de gases industriales de la entrada de polvo y suciedad. Los protectores de válvulas de cilindros de gases de polietileno de baja densidad amarillos proporcionan evidencias de manipulación y cuentan con una válvula de escape que permite la liberación segura de gas, en caso de una apertura accidental

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

En stock En producción

Los tapones protectores con rosca de montaje rápido se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para el fácil agarre de la cabeza y la rosca corta permite un montaje rápido en la pieza. Compatible para tamaños de rosca métrica, BSP y UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores roscados - Reborde ancho

En stock En producción

Los tapones protectores roscados de reborde ancho están fabricados con nylon para absorber la pintura y mantener los restos de pintura al mínimo a fin de evitar la contaminación cuando se extraen. La junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de ajuste proporcionando estanqueidad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores roscados - Roscas BSP/Gas

En stock En producción

Los tapones protectores roscados con roscas BSP/Gas se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores roscados - Roscas NPT

En stock En producción

Los tapones protectores roscados con roscas NPT se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

En stock En producción

Los tapones protectores roscados con roscas UNF se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Son compatibles con roscas UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores roscados - Roscas métricas

En stock En producción

Los tapones protectores roscados con roscas métricas se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones roscados con junta tórica - roscas BSP/Gas

En stock En producción

Los tapones roscados con junta tórica van equipados con un reborde de la brida y una junta tórica compresores para lograr un sellado estanco y una excelente protección contra las fugas para las roscas hidráulicas. Pueden ajustarse o quitarse manualmente, con llave inglesa, llave de tubo o destornillador. Disponibles en roscas métricas, UNF y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones roscados con junta tórica - roscas UNF

En stock En producción

Los tapones roscados con junta tórica van equipados con un reborde de la brida y una junta tórica compresores para lograr un sellado estanco y una excelente protección contra las fugas para las roscas hidráulicas. Pueden ajustarse o quitarse manualmente, con llave inglesa, llave de tubo o destornillador. Disponibles en roscas métricas, UNF y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones roscados con junta tórica - roscas métricas

En stock En producción

Los tapones roscados con junta tórica van equipados con un reborde de la brida y una junta tórica compresores para lograr un sellado estanco y una excelente protección contra las fugas para las roscas hidráulicas. Pueden ajustarse o quitarse manualmente, con llave inglesa, llave de tubo o destornillador. Disponibles en roscas métricas, UNF y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones slottex

En stock En producción

Los tapones slottex van roscados como protectores que se pueden ajustar y extraer con destornillador, llave de tuerca o llave de tubo. Se pueden apretar manualmente o con herramienta eléctrica. La gama cubre una gran variedad de dimensiones adecuadas para roscas métricas, roscas BSP y roscas UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)