Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

SAE Ajuste a presión Roscado

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para ejes con chaveta

En stock En producción

Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes, frente a aceite y una variedad de productos químicos.

Disponibles en una variedad de materiales: polietileno de baja densidad (PEBD) y cloruro de polivinilo (PVC). La opción de PVC también proporciona resistencia contra los desgarros y las roturas.

Nuestra gama ofrece opciones aptas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiales: PEBD y PVC flexible
  • Color: amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protectores de bridas de alta presión

En stock En producción

El protector para bridas tachonado ofrece cobertura total y protege orificios para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se introducen de forma segura en los orificios de perno de las bridas para lograr un ajuste firme.

Fabricado en un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección adecuada para código SAE 61 (de 3000 a 5000 PSI) y código SAE 62 (6000 PSI).

  • Material: polietileno (PE)
  • Colores: azul y rojo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)