En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(6 conjuntos de productos)
Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Estos innovadores separadores se montan en un panel con un remache que está diseñado en la pieza. Cuando empuja la cabeza del separador hacia abajo, las patas se expanden bloqueándose en el sitio. Están disponibles en 13 longitudes de separadores métricas en nylon clasificado UL94 V-2.
Diseñado para montarse fácilmente en un chasis con remaches a presión SR de plástico. Permite el montaje en varios grosores de panel, hasta Cabeza de botón en el remache para una protrusión mínima en la parte inferior del chasis.
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar