En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Las bisagras de hoja con insertos roscados macho son bisagras planas ideales para puertas montadas al ras. Esta gama también se conoce como bisagras de montaje en superficie o bisagras de realce y se presenta en varios materiales y tamaños de espárrago para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.
Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.
Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.
Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar