En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(154 conjuntos de productos)
Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.
La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.
También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.
Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.
By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.
They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.
Los pasacables de ajuste rápido tienen un borde biselado que permite una instalación más rápida, por lo que requieren presión en un solo lado para asegurarlos en un panel. Ideales cuando el acceso al otro lado del panel está restringido.
Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.
Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible permite un ajuste más fácil a los tubos.
Estos capuchones reforzados para tubos son adecuados para tamaños de tubos nominales y son una opción de bajo coste, pero de alta calidad. Están fabricados con polietileno negro o amarillo. Los nervios interiores garantizan un ajuste exacto y aliviar el aumento de la presión. Los capuchones están disponibles con o sin orificio de ventilación.
Estos capuchones de polietileno de baja denidad con aletas para espárragos se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos. Las aletas internas proporcionan una fuerte sujeción y son flexibles para adaptarse a varios diámetros con el uso de una sola pieza. La gama viene con agarre para facilitar la extracción de la pieza y también está disponible una opción sin agarre. Nuestra oferta incluye PEBD natural y opciones de color amarillo.
Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.
Nuestros capuchones de vinilo con lengüeta tienen una lengüeta larga para facilitar su extracción del componente. El material PVC o EVA utilizado para estas gamas ofrece una buena fuerza de tensión, resistencia y flexibilidad aumentada. Nuestra gama incluye opciones de color negro, rojo y amarillo, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Los capuchones con rebordes están diseñados para proteger la rosca de los espárragos. Se utilizan ampliamente en la industria del automóvil y la ingeniería para ofrecer protección en general. Los rebordes en los perfiles tienen tamaños diferentes permitiendo usar una llave de tubo sin extraer la protección. Ofrecemos una selección de materiales, incluyendo: PEBD, GTP, PVC y silicona. Nuestra gama también incluye opciones de color natural, rojo y negro, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Los capuchones de bola para extremos con ajuste a presión son protectores resistentes populares que se adaptan a una amplia variedad de ángulos de patas y mejoran el acabado. Los capuchones de bola también se pueden utilizar como remate o acabado decorativo.
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.
Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.
Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.
Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.
Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida
El capuchón está diseñado para permanecer sujeto a la manguera. Ofrece una protección superior contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.
Los capuchones embutidos ayudan a proteger bordes biselados de tubos y paredes internas contra los daños y la corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, el transporte y el tendido.
Nuestra gama está disponible en dos materiales. La opción de polietileno de baja densidad (PEBD) en negro es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Es resistente a temperaturas que van desde -30 ºC hasta +60 ºC. La opción del polietileno (PE) en amarillo es muy flexible. El material blando proporciona un ajuste fácil para tubos de tamaños más grandes.
Una gama de capuchones de protección diseñados para tubos de tamaño estándar que están disponibles a bajo coste, pero con un acabado de alta calidad. Nuestros capuchones para tubos de tamaño estándar están disponibles en una variedad de opciones de materiales: PEBD y PE flexible, y cubren una amplia gama de tamaños.
Estos capuchones moldeados están diseñados para agarrar el diámetro externo de tuberías y tubos para evitar la entrada de agentes externos durante el almacenamiento y el envío. Su diseño permite que se monten y extraigan de una forma rápida y fácil, tanto de manera manual como con el uso de equipo automatizado.
La gama incluye capuchones con nervios interiores que garantizan un ajuste exacto y ayudan a aliviar el aumento de la presión. Asimismo, la gama incluye capuchones con un pequeño orificio de ventilación. El orificio de ventilación permite que el capuchón se encaje correctamente, lo que también ayuda a eliminar la presión del aire.
Un capuchón útil con una diseño de cabeza en forma de cruz que suele aplicarse al extremo de cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones similares.
Su principal función es proteger la aplicación contra daños y la entrada de contaminantes externos, además de ofrecer cierta protección contra las condiciones meteorológicas.
Asimismo, sirven como un tope protector, cubriendo los bordes afilados expuestos de cañas y varillas con los que los usuarios se arriesgan a entrar en contacto y evitando, así, lesiones accidentales.
Material: cloruro de polivinilo (PVC) Colores: verde y amarillo
Los capuchones para andamiaje son la solución ideal para usarse en los extremos de tubos de andamios y otras aplicaciones debido a sus intensos colores que permiten una alta visibilidad. Son rápidos y fáciles de usar y pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Están hechos de PEBD y disponibles en amarillo, naranja, azul y verde.
Estos capuchones para colgar redondos de PVC negro son un capuchón atractivo con un práctico soporte colgante. Son flexibles para ajustarse fácilmente y ofrecen una buena resistencia a la intemperie lo que los convierte en una buena elección para aplicaciones de exterior.
Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.
Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.
Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.
Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde o negro se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar