Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ASTME NEMA Poliamida

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pestillos de leva con vuelta de asa: asa L

En stock En producción

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de cuarto de vuelta de plástico roscados

En stock En producción

Los pestillos de cuarto de vuelta con muelle están fabricados en poliamida reforzada con un 30 % de fibra de vidrio. Es una alternativa ligera a nuestra gama de pestillos de cuarto de vuelta en aleación de zinc fundido.

La gama incluye varias opciones de cierre, con diferentes tipos de cabeza: de reborde doble de 5 mm, cuadrada de 8 mm, triangular de 8 mm y ranurada.

Los pestillos se suministran con una tuerca de bloqueo de metal, pero se puede comprar una tuerca de bloqueo de plástico por separado.

  • Sellado conforme a la norma IP65
  • Color: Negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)