En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Interruptores basculantes SPST disponibles con luz indicadora y todos vienen con una marca de ENCENDIDO-APAGADO para usar con cualquier aplicación eléctrica. 16 amperios 125 VCA, 10 amperios 250 VCA. Los orificios de instalación son de 2,8 cm por 1.3 cm. Acreditados por UL y CSA.
Selectores de dos posiciones ensamblados. El interruptor de dos posiciones incluye operador, clip y una posición SIN contacto. El interruptor de dos posiciones incluye operador, clip y dos posiciones SIN contacto. Se ofrece tanto en momentánea como mantenida. Los interruptores momentáneos de dos posiciones están apagados en la posición izquierda y son de resorte de recuperación en la derecha. Los interruptores momentáneos de tres posiciones están apagados en el centro, son de resorte de recuperación de la izquierda al centro y de la derecha al centro.
Estas carcasas de plástico ABS vienen con un operador de 22 mm y bloque de contacto y cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Resistentes al agua, el aceite y la corrosión. Los contactos son SPST en contactos montados en bases de 10 amperios 600 VCA con terminales de tornillo. Los orificios de rosca de conducto son de 13/16. UL/CSA/CE.
Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.
Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar