Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Lágrima Montura de remache Pilares de montaje para PCB

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pilares de soporte PCB - Bloqueo con remache/Dos clavijas

En stock En producción

Estos innovadores separadores se montan en un panel con un remache que está diseñado en la pieza. Cuando empuja la cabeza del separador hacia abajo, las patas se expanden bloqueándose en el sitio. Están disponibles en 13 longitudes de separadores métricas en nylon clasificado UL94 V-2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pilares de soporte PCB de bloqueo con remache

En stock En producción

Diseñado para montarse fácilmente en un chasis con remaches a presión SR de plástico. Permite el montaje en varios grosores de panel, hasta Cabeza de botón en el remache para una protrusión mínima en la parte inferior del chasis.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock En producción

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Separador de ajuste a presión

En stock En producción

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes de PCB de base ahuecada

En stock En producción

Esta gama de soportes de PCB tiene una fijación de base ahuecada que aporta estabilidad adicional y cubre la fijación. Están disponibles en dos cierres superiores, bayoneta o lágrima.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)