En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(31 conjuntos de productos)
Esta gama de accesorios para conductores está disponible en opciones de plástico y metal. Son dos partes ajustadas que comprenden revestimiento y cuerpo. También se puede elegir entre un ajuste de rosca externa fija y de rosca externa giratoria.
Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
Las arandelas para prensaestopas son adecuadas para usarse con la gama de Essentra de prensaestopas y tuercas. Están hechas de neopreno, son rápidas y fáciles de colocar y actúan como sellado.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Estos clips están diseñados para montarse en el borde de un panel sin necesidad de orificio de paso. Se presentan en varios modelos que pueden sujetar diferentes tamaños de tubo corrugado.
Esta contratuerca de plástico es adecuada como alternativa a la contratuerca metálica que se suministra con el pestillo de cuarto de vuelta con muelle de plástico.
Una mezcla de fijaciones para ruedas, como placas de ajuste de ruedas, casquillos de metal o de plástico, cuello de agarre y vástagos roscados. Compatible con ruedas con montaje de orificio ciego. Elija conforme al método de fijación deseado y el tamaño del orificio de montaje de la rueda. Una selección de opciones de materiales que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Los accesorios de interruptor proporcionan piezas de repuesto y accesorios para nuestra gama de pulsadores.
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Las lengüetas Actuater se utilizan para montar pestillos de leva. Son adecuadas para la mayoría de gamas estándar de levas. Cuando se aplican con nuestras asas oscilantes, los usuarios se pueden beneficiar de un sistema de múltiples cierres.
La lengüeta Actuater tiene una lengüeta de cierre de 3 puntos que permite varios puntos de cierre.
Las levas ofrecidas proporcionan una alternativa o repuesto a la que se suministra con nuestros cierres. La gama ofrece una selección de rangos de agarre, materiales y perfiles para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Llaves adecuadas a distintos bombines de cuarto de vuelta para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales. Disponibles en distintos materiales para adaptarse al entorno de la aplicación. Esta selección se adapta a nuestras gamas de cierres de cuarto de vuelta.
Bloques de montaje y bujes de posicionamiento
Los obturadores para prensaestopas son ideales para obturar orificios no utilizados en una cabina. Ofrecen una cobertura segura y son sencillos de instalar y extraer.
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Estos insertos para prensaestopas están diseñados para encajar dentro de un prensaestopas métrico. Están disponibles con varios orificios lo que permite pasar varios cables simultáneamente. Proporcionan una excelente protección estanca al agua para cada cable. No es necesario un prensaestopas para cada cable, lo que reduce el espacio que se necesita.
These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Los reductores de latón proporcionan la reducción de orificios roscados o de paso a tamaños de rosca más pequeños.
Los reductores proporcionan la reducción de orificios roscados o de paso a tamaños de rosca más pequeños.
Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.
Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar