(6 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Nuestra gama de seguros magnéticos embutidos es perfecta para usarse cuando se requiere un acabado al ras. No solo ofrecen un buen aspecto sino que también proporcionan muchas ventajas prácticas como la facilidad de aplicación y la seguridad añadida.
Nuestra gama de pestillos magnéticos de pulsación ofrece ventajas estéticas y de diseño y es ideal para aplicaciones donde los pomos o las asas no son adecuados. Disponible como fijación embutida o montada en superficie en una gran variedad de estilos.
Nuestra gama de contraplacas es ideal para los seguros que no se suministran con contraplacas como estándar o cuando se requieren contraplacas adicionales
Seguros magnéticos - Fijación embutida en la abertura del marco que ofrece un efecto al ras. La gama ofrece una variedad de ajustes a presión para una instalación rápida o montaje atornillado para una sujeción más firme. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.
Los seguros magnéticos atornillables se montan en la superficie y suelen ser adecuados para aplicaciones de mayor resistencia que la versión con encaje a presión. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.
Nuestros seguros magnéticos atornillables están disponibles en una variedad de tamaños y formas distintos, que ofrecen diferentes fuerzas de arrastre y diferentes orientaciones de montaje para satisfacer sus necesidades.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar