Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

NEMA Pestillo de palanca Pestillos de compresión

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Pestillos con palanca de compresión de desplazamiento

En stock En producción

Los pestillos de desplazamiento con palanca de compresión están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden venir con llave igual, con llave diferente o sin mecanismo de cierre. Si tienen cierre se suministran dos llaves para cada cierre.

Son adecuados para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador elevado estéticamente agradable. Fabricado en aleación de zinc fundido a presión, el pestillo está pulvicubierto en negro para darle un acabado visualmente agradable.

  • Adecuado con fijaciones M5 (No Suministradas)
  • Provee una buena compresión con la junta
  • Pestillo de compresión fácil de usar
  • Diseños de pulsador incluidos: elevado, enrasado y central.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)