En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Los mini pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido en negro. Ofrecen una compresión de 4 mm y se suministran con una junta de sellado. Permiten un ajuste simple del rango de agarre y son ideales para aplicaciones con un espacio limitado. Las llaves compatibles se venden por separado
Los pestillos de desplazamiento con palanca de compresión están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden venir con llave igual, con llave diferente o sin mecanismo de cierre. Si tienen cierre se suministran dos llaves para cada cierre.
Son adecuados para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador elevado estéticamente agradable. Fabricado en aleación de zinc fundido a presión, el pestillo está pulvicubierto en negro para darle un acabado visualmente agradable.
Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm
Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.
El cierre de compresión con pomo de mariposa se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.
Los populares pestillos de cuarto de vuelta se utilizan para armarios y cabinas que requieren control de la vibración. La carcasa está equipada con un muelle interno para ofrecer 1,5 mm de compresión. La junta tórica ofrece un sellado entre el muelle y el bombín. Esta gama IP65 ofrece una amplia combinación de materiales y acabados junto con una selección de rangos de agarre para adaptarse a numerosas aplicaciones. Las levas no giran más del cuarto de vuelta gracias al tope de bloqueo.
Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.
Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.
Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar