En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.
Los pestillos de leva están diseñados para bloquear y asegurar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se asegura enganchándolo al marco o al cierre en la parte posterior.
Estos cierres ofrecen un montaje sin herramientas rápido y fácil. Pueden montarse en puertas de un grosor estándar y es ideal para aplicaciones de acceso ligeras.
La gama incluye varios tipos de cierres: llave maestra, con llave igual y con llave diferente.
Los cierres con leva con pomos de mariposa están diseñados para bloquear y asegurar el acceso a paneles y puertas con una leva giratoria (trinquete), que incluye un funcionamiento de cuarto de vuelta. La leva se asegura enganchándola al marco o al cierre en la parte posterior. Se ajustan tanto a la derecha como a la izquierda.
La gama está disponible en una variedad de materiales y acabados estéticamente bonitos. Estos cierres con leva no tienen bloqueo.
Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Cierres de plástico con clip de agarre que permiten al usuario tirar de la puerta para abrirla con facilidad. El bombín de esta gama es un reborde doble de 5 mm con una contratuerca.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Los pestillos de cuarto de vuelta con muelle están fabricados en poliamida reforzada con un 30 % de fibra de vidrio. Es una alternativa ligera a nuestra gama de pestillos de cuarto de vuelta en aleación de zinc fundido.
La gama incluye varias opciones de cierre, con diferentes tipos de cabeza: de reborde doble de 5 mm, cuadrada de 8 mm, triangular de 8 mm y ranurada.
Los pestillos se suministran con una tuerca de bloqueo de metal, pero se puede comprar una tuerca de bloqueo de plástico por separado.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar