Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nickel Plated Steel Componentes de movimiento lineal Pasamuros lineales

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pasamuros de bola lineal abierta Superbola

En stock En producción

Los pasamuros de bola lineal abiertos Superbola están diseñados para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión en aplicaciones exigentes. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales. Además, está concebido para su uso exclusivo con ejes endurecidos. Presentan un diseño con una parte abierta que permite su uso con rieles de soporte para ejes.

Proporciona autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas y permitir ligeros desajustes entre el eje y el rodamiento. Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.

  • Material: Cuerpo de acero para rodamientos endurecido y rectificado
  • Cuerpo único fabricado con un mecanismo de retención de resina (POM)
  • Juntas de extremo-UU fabricadas en goma de nitrilo (NBR)
  • Para usar con ejes endurecidos
  • Tolerancia H7

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasamuros de bola lineal cerrados Superbola

En stock En producción

Los pasamuros de bola lineal cerrados Superbola se utilizan en aplicaciones exigentes y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales. Proporcionan autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas y permitir ligeros desajustes entre el eje y el rodamiento.

Tiene un diseño cerrado que protege los componentes interiores del pasamuros del polvo, la suciedad y otros contaminantes y está concebido para su uso exclusivo con ejes endurecidos. Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.

  • Material: Cuerpo de acero para rodamientos endurecido y rectificado
  • Cuerpo único fabricado con un mecanismo de retención de resina (POM)
  • Juntas de extremo-UU fabricadas en goma de nitrilo (NBR)
  • Para usar con ejes endurecidos
  • Tolerancia H6

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)