En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.
La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.
También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.
Los pasacables con sistema de entrada de cables son una tecnología de entrada y conexión sin herramientas para máquinas y equipos. Disponible en una selección de tamaños, la mayoría de la gama es abierta y tiene una ranura y un orificio. También disponemos de una opción cerrada que no tiene ranura ni orificio. Estos pasacables hecho de TPV y TPE negro ofrecen un grado de protección IP65. Son adecuados para usarse en temperaturas entre -30 ºC y 100 ºC. Puede comprarse por separado una placa con sistema de entrada de cables complementaria.
El pasacables permite el paso de varios cables y alambres al tiempo que ofrece protección contra los bordes afilados. Ayuda a mantener los cables aseados y organizados. Disponible en varias opciones de material como el nylon natural 6/6 UL94 V2 con una temperatura de trabajo continua de 80 ºC o goma de silicona negra con una clasificación de dureza de 65 Shore A y una temperatura de trabajo continua de 180 ºC. Todas las dimensiones reflejan el producto instalado.
Nuestras ruedas flotantes están diseñadas para usar en condiciones húmedas y secas. Garantizan un movimiento suave de materiales planos delicados o pulidos. Las bolas están disponibles en dos opciones de material y color. La bola roja de poliuretano (Shore A 90-95) es más resistente. El caucho negro (Shore A 80-85) es para la mayoría de las demás aplicaciones. La altura es ajustable, por lo que resultan muy prácticas. Cuenta con un vástago de BZP. Hay opciones de orientación a la derecha o a la izquierda para adaptarse a sus necesidades. Se suministra totalmente o parcialmente montada, y también está disponible en una opción de «solo bola».
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar