En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(63 conjuntos de productos)
Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.
Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.
Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.
Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Los extractores de tarjetas PCB facilitan la inserción y extracción de tarjetas. La palanca sobre el bastidor guía o el chasis extrae la tarjeta. Evita presiones indebidas y protege los componentes, circuitos y conectores en los sistemas de apoyo PCB. CBE - Se inserta a presión en un orificio de .109". RCP - Se suministran los pasadores de resorte para la instalación
Las guías de fijación de circuito impreso a 90º son una herramienta útil para montar placas de circuito impreso y paneles pequeños en ángulos rectos dentro del equipo. Estas guías son un recambio rápido y fácil de los soportes de aluminio para un montaje seguro.
Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Los extractores de tarjetas se instalan en las PCB para facilitar la extracción de la tarjeta en un espacio limitado. Los extractores e insertadores de PCB se montan directamente en la placa, ofreciendo un asa para que el técnico pueda tirar de la placa sin tocar los circuitos. Los extractores actúan como palanca, usando la fuerza mecánica contra un bastidor guía o chasis para sacar la placa. Los extractores de efecto palanca facilitan la inserción y extracción de tarjetas
Las patas de montaje se utilizan para asegurar las placas de circuito impreso a un chasis.
Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.
Patas con base ajustables y suave.
Puntillas para patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas puntillas para patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.
Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Los amortiguadores a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El vástago a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.
Las patas amortiguadoras a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El diseño a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.
Las patas de nivelación con montaje de espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.
Esta gama de patas industriales articuladas tiene un espárrago roscado fabricado en acero inoxidable 304 enganchado a una base de poliamida color negro, y ofrece una articulación máxima de 30 º. Ideal para utilizar en las industrias de producción de alimentos y catering.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar