En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(19 conjuntos de productos)
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
El cierre de compresión de giro y elevación es ideal para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El cierre proporciona 5 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. El corte para esta gama es 16,5 x13,7 mm.
Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.
Los cierres mini de cuarto de vuelta se presentan en una variedad de estilos de cabeza, rangos de agarre y tipos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. El tipo 1 funciona con acción de muelle y está fabricado con una fuerte aleación de zinc fundido
Los pestillos de desplazamiento con palanca de compresión están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden venir con llave igual, con llave diferente o sin mecanismo de cierre. Si tienen cierre se suministran dos llaves para cada cierre.
Son adecuados para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador elevado estéticamente agradable. Fabricado en aleación de zinc fundido a presión, el pestillo está pulvicubierto en negro para darle un acabado visualmente agradable.
Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm
Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.
El cierre de compresión con pomo de mariposa se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.
Los populares pestillos de cuarto de vuelta se utilizan para armarios y cabinas que requieren control de la vibración. La carcasa está equipada con un muelle interno para ofrecer 1,5 mm de compresión. La junta tórica ofrece un sellado entre el muelle y el bombín. Esta gama IP65 ofrece una amplia combinación de materiales y acabados junto con una selección de rangos de agarre para adaptarse a numerosas aplicaciones. Las levas no giran más del cuarto de vuelta gracias al tope de bloqueo.
Incluye ajustes para candado para una opción más segura cuando se selle con un candado. También van equipados con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Hay opciones disponibles para orientaciones de puerta a mano derecha e izquierda y varios rangos de agarre
Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Los pestillos de cuarto de vuelta con alas están disponibles con una carcasa extra larga. Son ideales para puertas aislantes del ruido y se suministran con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Están disponibles en zinc fundido cubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre
Pestillos de leva de giro y elevación (cierres) que tienen un funcionamiento de giro y elevación y un accionamiento por compresión sencillos. Se montan fácilmente con un soporte o fijación a presión.
Estos pestillos presentan un asa de perfil bajo que queda oculto cuando no está en uso. También cuenta con un ajuste de agarre simple para ofrecer mayor comodidad. La gama está disponible en varias opciones que tienen muchas propiedades exclusivas. Los pestillos de leva de giro y elevación pueden usarse en gran cantidad de aplicaciones para interior y exterior que incluyen, entre otras, paneles eléctricos, cubiertas para máquinas, equipos ferroviarios y de construcción.
Entre los estilos que componen la gama se incluye cierres de compresión con compresión presente de 5 mm, asas oscilantes de varios tamaños que tienen un diseño de resorte de acción de golpe con opciones que pueden funcionar usando un botón pulsador, así como opciones íntegramente metálicas. También se incluyen pestillos de expansión que optimizan el rendimiento en condiciones de vibración y pestillos de vástago de tres puntos con una caja de engranaje integrada para varios puntos de cierre.
Características
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Esta gama de cierres con leva de bloqueo es adecuada para displays, cabinas de seguridad y armarios. Se ofrece una selección de llaves iguales o llaves diferentes y una variedad de rangos de agarre que se adapta a las necesidades de la aplicación.
Los pestillos de cuarto de vuelta con resorte son ideales para su uso en cabinas y cuadros eléctricos. Hay disponibles siete estilos de cabeza y seis rangos de agarre, así como dos opciones de material (acero inoxidable y aleación de zinc fundido), con distintos acabados. Las variaciones son amplias para este producto.
Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.
Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.
Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.
Los pestillos de cuarto de vuelta con muelle están fabricados en poliamida reforzada con un 30 % de fibra de vidrio. Es una alternativa ligera a nuestra gama de pestillos de cuarto de vuelta en aleación de zinc fundido.
La gama incluye varias opciones de cierre, con diferentes tipos de cabeza: de reborde doble de 5 mm, cuadrada de 8 mm, triangular de 8 mm y ranurada.
Los pestillos se suministran con una tuerca de bloqueo de metal, pero se puede comprar una tuerca de bloqueo de plástico por separado.
Los protectores para cierres se suelen utilizar con paneles gruesos, como paneles aislantes, y con puertas gruesas. Se suministran con una cabeza de reborde doble de 5 mm y una junta de sellado de goma.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar