Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Componentes de movimiento lineal Manivelas Tuercas hexagonales

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tuercas de acero hexagonales.

En stock En producción

Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Se utilizan con tornillos de avance de acero o acero inoxidable para velocidades giratorias bajas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo, así como la recepción de pesos muertos.

Debido a su material, se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de acero hexagonales tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado.


  • Material: acero (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 y DIN 103

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)