Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Manivelas Tornillos de llave de vaso

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tornillos - Cabezal bajo

En stock En producción

Esta gama de tornillos presentan una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible. Estos tornillos están disponibles en una selección de dos opciones de cabezal bajo.

La primera de estas opciones ayuda a reducir el espacio de la altura del cabezal general del tornillo, lo que significa que no se requiere avellanador, a diferencia de los tornillos de cabeza plana. La segunda opción tiene un perfil extremadamente bajo y no necesita agujero con posicionamiento avellanado. Estos tornillos son ideales para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.

Los tornillos suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305
  • Fuerza de tracción: 350 N/mm² y 400 N/mm² (excepto para M2: 220 N/mm²)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos de cabeza Allen - Cabeza estándar de metal

En stock En producción

Adecuados para fijarse usando una llave hexagonal para la cabeza Allen

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos de cabeza hexagonal - Metálicos

En stock En producción

Tornillos con cabeza hexagonal, disponibles en numerosos materiales y tamaños

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)