Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Sin cierre Manivelas

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas - Fijación, pasacable con clip de flecha

En stock En producción

Los cables y alambres se deslizan fácilmente en estos pasacables redondos. El pasacables sujeta y guía los cables que pasan, sin necesidad de un mecanismo de bloqueo.

Instalación sencilla mediante presión. Apto para una gran variedad de diámetros de cable gracias a su forma redondeada.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasacable sin bloqueo

En stock En producción

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasacables de montaje adhesivo/atornillado

En stock En producción

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasacables para perfil

En stock En producción

Los pasacables para perfil permiten fijar los cables y alambres en el borde de un panel o en una abertura del panel.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro, gris y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)