En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Las manivelas de brazo recto fijas moldeadas son de uso común en los controles de productos comerciales y de ajuste de maquinaria. El material plástico duradero es resistente a cuestiones medioambientales y ofrece un acabado limpio.
Los indicadores de posición digitales se montan sobre ejes de control en cualquier posición para ofrecer una lectura real de la colocación del componente de la máquina. La construcción de soldadura por ultrasonido impide la separación y evita que penetre polvo. Display inclinado con el contador de rodillos de 5 dígitos en la posición superior.
Un plástico único que es muy adecuado para la fabricación de productos de plástico moldeables en frío, por ejemplo, las juntas de plomo asintéticas.
Las manivelas plegables son de uso común en la construcción de ventanas, los enganches para remolque y los controles de ajuste de maquinaria. El asa se pliega en paralelo al cuerpo de la manivela por motivos de seguridad y para ahorrar espacio cuando no se usa.
Nuestros precintos para huecos estrechos están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en varias aplicaciones que requieran un precinto muy fino.
Son ideales para asegurar carros de aeropuerto, casetes de cajero automático y otras aplicaciones para carros. El precinto tiene un diseño completamente de plástico con un mecanismo de cierre con una mordaza de acetato con un punto de fusión más elevado que el polipropileno (PP). Los precintos permiten una aplicación sencilla y cómoda con una mano.
Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino. Esto también incluye contadores eléctricos y de agua y cajas de unión.
El alambre fino puede pasarse a través de aperturas pequeñas o difíciles y luego se tensa antes de sujetarse con el cuerpo.
Nuestra gama está disponible en varios tipos distintivos en los que se suministra la longitud de alambre cortado y se incluye con la compra del precinto o se vende por separado. Las opciones incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.
AnchorLock es adecuado para una gran variedad de aplicaciones gracias a su longitud de alambre flexible (incluido). Tiene números de serie tanto en la parte interior como en la exterior, para mayor seguridad a prueba de manipulación. El cuerpo de PC está reforzado con un inserto de poliestireno de alto impacto.
ClickLock está moldeado en PC con dos juegos de flechas de cierre. El mecanismo de sellado se puede ver e inspeccionar. No se requieren alicates para su instalación.
CrimpLock está diseñado especialmente para sellar contadores y cajas de seguridad, y se instala con alicates de engarzar. El rollo continuo de alambre se puede comprar por separado. El alambre de acero de CrimpLock se suministra en una bobina de 2 kg y tiene una longitud aproximada de 260 metros.
TwistLock se aplica fácilmente en todos los tipos de contadores. Presenta un mecanismo de cierre giratorio en un solo sentido y el agarre del precinto se puede partir una vez instalado para evitar la manipulación. El cuerpo es transparente y tiene un dispositivo de giro de ABS.
Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.
Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar