En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
Cable Grommet allows multiple cables and wires to pass through, while offering protection from sharp edges. Helps keep cables tidy and organised. Available in a choice of material options, including; UL94 V2 rated natural Nylon 6/6 with a continuous working temperature of 80C or Black Silicone Rubber with a 65 Shore A hardness rating and a continuous working temperature of 180C. All dimensions reflect the product in an installed state.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar