Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Grapa estriada Manivelas Multicable

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas - Pasacable dual con grapa

En stock En producción

Este pasacable dual con grapa ofrece la ventaja de guiar un tubo o una tubería de 25,0 mm, así como dos haces más pequeños de 6,0 mm por separado.

Se utiliza para fijar cables y tubos en un panel con un casquillo estriado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación ignífuga UL94 V2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)