En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Las manivelas de brazo recto fijas moldeadas son de uso común en los controles de productos comerciales y de ajuste de maquinaria. El material plástico duradero es resistente a cuestiones medioambientales y ofrece un acabado limpio.
Los indicadores de posición digitales se montan sobre ejes de control en cualquier posición para ofrecer una lectura real de la colocación del componente de la máquina. La construcción de soldadura por ultrasonido impide la separación y evita que penetre polvo. Display inclinado con el contador de rodillos de 5 dígitos en la posición superior.
Posibilidad de elegir entre una o dos juntas de aleta. La aleta simple está hecha de material EDPM, mientras que las aletas dobles tienen un soporte de goma dura para mejorar el agarre a un panel y una goma más blanda para ayudar a la compresión. Ambos perfiles son flexibles y se pueden presionar a mano, lo que los convierte en una solución rápida y sencilla. Acabada en negro y tiene un resorte central de acero. Suministrada en rollos de 20 m.
Los mangos de manivela de brazo recto fijos fundidos a presión son ideales para el uso en la construcción de ventanas, los enganches para remolque, el equipamiento comercial y los controles de ajuste de maquinaria. El brazo recto permite una rotación rápida y fácil.
Las manivelas plegables son de uso común en la construcción de ventanas, los enganches para remolque y los controles de ajuste de maquinaria. El asa se pliega en paralelo al cuerpo de la manivela por motivos de seguridad y para ahorrar espacio cuando no se usa.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar