En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(6 conjuntos de productos)
Las manivelas de brazo recto fijas moldeadas son de uso común en los controles de productos comerciales y de ajuste de maquinaria. El material plástico duradero es resistente a cuestiones medioambientales y ofrece un acabado limpio.
Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.
En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.
Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.
No requiere fijaciones.
Los indicadores de posición digitales se montan sobre ejes de control en cualquier posición para ofrecer una lectura real de la colocación del componente de la máquina. La construcción de soldadura por ultrasonido impide la separación y evita que penetre polvo. Display inclinado con el contador de rodillos de 5 dígitos en la posición superior.
Las manivelas plegables son de uso común en la construcción de ventanas, los enganches para remolque y los controles de ajuste de maquinaria. El asa se pliega en paralelo al cuerpo de la manivela por motivos de seguridad y para ahorrar espacio cuando no se usa.
Protector de cara que actúa como una barrera de protección para proteger las bridas del polvo, la humedad, la pintura y el granallado.
El diseño cónico crea una fuerte adhesión al cuello de la tubería y no requiere fijaciones para su instalación. Fabricados en material duradero, son adecuados para bridas DIN y ANSI.
Los tapones protectores de brida con superficie plana tienen un diseño ahusado para encajar cómodamente en el interior de la tubería sin necesidad de sujeciones. El material de PE protege la superficie de máquina elevada y las bridas de la válvula de la suciedad y la humedad durante las operaciones de inyección y pulido con arena.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar