Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Lágrima Cuarto de vuelta Montaje de circuitos impresos

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pilares de soporte PCB - Cuarto de vuelta

En stock En producción

El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB y la sujeción de cuarto de vuelta hace más fácil la aplicación

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock En producción

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Separador de ajuste a presión

En stock En producción

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes de PCB de base ahuecada

En stock En producción

Esta gama de soportes de PCB tiene una fijación de base ahuecada que aporta estabilidad adicional y cubre la fijación. Están disponibles en dos cierres superiores, bayoneta o lágrima.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)