Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Extremos del tubo Fundas para mangueras

 (44 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras roscadas redondas

En stock En producción

Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.

Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.

  • Material: PEAD, nylon, PA, acero, PP, PEBD, aluminio y PE
  • Color: negro, natural y gris

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras roscadas redondas - Metálicas

En stock En producción

Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Fundas de protección para mangueras

En stock En producción

Las fundas rápidas eliminan la contaminación del conducto hidráulico durante la sustitución de las mangueras. Son resistentes al calor, al ozono y a la abrasión. Además, facilitan el ensamblaje y desmontaje de los haces de mangueras

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Fundas de protección para mangueras - Homologadas conforme a la seguridad minera

En stock En producción

Las fundas de protección para mangueras homologadas para la seguridad minera son densas pero no abultadas para una protección contra la abrasión y los UV. Estas fundas son efectivas para reducir el flujo concentrado de fugas de poros con un alto grado de resistencia a las explosiones y contención de fugas. Homologaciones y certificaciones: Homologadas por MSHA, #MSHA IC0234/0; cumple el método de prueba 5309 FED0STD0191 de resistencia a la abrasión; cumple ASTM D6770 de resistencia a la abrasión de tejido textil.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pata basculante de ajuste a presión

En stock En producción

Las patas basculantes de ajuste a presión son patas giratorias con inserto de resorte. El inserto y la pata viene como una pieza para facilitar la aplicación. Las patas están diseñadas con una tapa de tubo para un acabado limpio y tienen una articulación de rótula para crear una acción de inclinación. La gama ofrece una elección de base para adaptarse a varias aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pata con muelle

En stock En producción

Las patas con muelle son un diseño de una sola pieza para facilitar la aplicación. Las patas de ajuste a presión son de perfil redondo y vienen en una gama de materiales y acabados de base para adaptarse a diversas aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas para bastones y muletas - Goma

En stock En producción

Ideales para las medidas de tubos redondos más comunes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas y conteras redondas

En stock En producción

Las conteras redondas se utilizan para terminar el extremo de productos tubulares y ofrecen un aspecto limpio y visualmente agradable. También se pueden utilizar como patas para tubos y ofrecen una base para evitar arañazos y daños cuando los productos entran en contacto con una superficie.

Esta gama es compatible con roscas métricas y ofrece un montaje rápido y sencillo. La contera cuenta con un diseño de vástago acanalado que proporciona una gran capacidad de agarre.

  • Material: polietileno (PE) y polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Opciones de acabado: pulido y texturizado
  • Colores: negro, gris y blanco

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Puntas de remate

En stock En producción

Los capuchones para puntas de remate son versátiles para una multitud de aplicaciones. Añaden protección contra daños y entrada de suciedad, así como un acabado limpio para mejorar el aspecto. Disponibles en diferentes materiales y colores para ofrecer una amplia variedad de aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales de patas ovalados

En stock En producción

Estos tapafinales ovalados negros ofrecen una cobertura limpia para los tubos con forma ovalada. Pueden usarse para acabados, protección y se aplican fundamentalmente para cubrir los bordes cortantes en el tubo. El material de PVC ofrece flexibilidad para un fácil montaje y desmontaje.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

En stock En producción

Los tapafinales de patas redondos cónicos, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC, el perfil cónico permite una mayor estabilidad en la aplicación. Los tapafinales también están disponibles en colores negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock En producción

Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales para patas cuadradas

En stock En producción

Estos tapafinales cuadrados de polietileno de baja densidad negros proporcionan una cobertura limpia a las conteras para tubos de forma cuadrada y a las piezas de las series SQR, LSQR y SIG. Pueden usarse para acabados, protección y se aplican fundamentalmente para cubrir los bordes cortantes en el tubo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales redondos

En stock En producción

Los tacos de soporte redondos están diseñados para usarse como tapón de protección o como tapafinal. La tapa está escalonada para ofrecer una fácil inserción y un ajuste seguro. Son ideales para proteger y terminar un extremo del tubo en aplicaciones de uso moderado a intenso

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones con aletas para Orificios

En stock En producción

Los tapones con aleta encajan en el orificio de un tubo e impiden la entrada de suciedad. El tapón para orificios cuenta con aletas suaves que lo convierten en una opción idea para aplicaciones con tubos de cobre y paredes finas.

El diseño también incluye una lengüeta pequeña y discreta que hace que el ajuste y extracción sea rápido y, a su vez, fácil.

  • Material: polietileno de baja densidad
  • Color: azul

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de montaje a presión

En stock En producción

Los tapones de montaje a presión, también conocidos como tapones para orificios, son una opción versátil para tapar una variedad de orificios o perforaciones durante el transporte, el proceso de pintura o en productos terminados. Estos tapones de PEBD protegen al manipulador de las superficies rugosas de los orificios cortados. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas. Además, los tapones pueden usarse para enmascarar y proteger los orificios durante un proceso de pintura a baja temperatura. Disponibles con cabeza plana o abovedada, estos tapones también se ofrecen en una variedad de colores, por lo que se pueden utilizar para identificación por colores o para que vayan a juego con la estética de los productos acabados. La ventaja de estos tapones es que son fáciles de aplicar, con un simple movimiento de presión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

En stock En producción

La brida ancha de estos tapones y capuchones ahusados de PEBD ofrece una mayor protección y una extracción fácil. Diseñados para su uso como capuchón y tapón, ofrecen una excelente protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Nuestra gama está disponible en azul y rojo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones ahusados - Reforzados

En stock En producción

Estos tapones y capuchones ahusados reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil ahusado permite que la versátil pieza tape varios diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores. Nuestra gama está disponible en rojo o blanco.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

En stock En producción

Los tapones y capuchones ahusadas estándar están diseñados para que cada pieza cubra múltiples diámetros exteriores o tape múltiples diámetros interiores. El material duradero protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2