Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Extremos del tubo Forma hexagonal

 (43 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para extremos cuadrados - Reforzados

En stock En producción

Estos capuchones cuadrados de PVC negro están disponibles en una gama de tamaños que son ideales para los tubos cuadrados. Los capuchones brillantes cuadrados son un producto de acabado ideal para productos tubulares y son flexibles y fáciles de ajustar al mismo tiempo que ofrecen un acabado brillante y atractivo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos de tubos

En stock En producción

Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

En stock En producción

Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.

Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.

  • Se estira hasta un 15 % más que el diámetro fabricado
  • Acabado brillante de alta calidad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde o negro se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos redondos

En stock En producción

Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos redondos - Estándar

En stock En producción

Los capuchones para extremos redondos estándar no tienen rosca y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Todos están disponibles en una amplia gama de tamaños.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock En producción

Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos sin rosca

En stock En producción

Nuestros capuchones para extremos sin rosca están disponibles en una amplia selección de tamaños y están fabricados con polietileno de baja densidad, en color azul. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para tubos con nervio

En stock En producción

Estos capuchones para tubos con nervio no tienen rosca y están disponibles en rojo o amarillo. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para adaptarse a su aplicación. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conectores para tubos

En stock En producción

Los conectores para tubos se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conectores para tubos cuadrados

En stock En producción

Los conectores para tubos cuadrados se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras Cuadradas Abovedadas

En stock En producción

Las conteras cuadradas abovedadas aportan un acabado atractivo a los productos tubulares de alta calidad

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras Cuadradas Angulares

En stock En producción

Las conteras cuadradas angulares son piezas fáciles de montar, resistentes y duraderas. Son perfectas para los extremos de tubos o superficies desniveladas y para tubos conectados en ángulo a la superficie

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras a presión

En stock En producción

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras atornilladas

En stock En producción

Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.

  • Orificio de tornillo 4,5 mm de diámetro
  • Opciones centrales con y sin rosca
  • Colores: natural y negro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras cuadradas

En stock En producción

Las conteras cuadradas son un tipo de producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados. Están diseñados para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares y pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos. Se suelen utilizar en diversas aplicaciones, entre las que se incluyen mobiliario, expositores de venta al por menor y equipos industriales.

Disponibles en varias opciones y estilos: conteras acanaladas cuadradas estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas cromadas.

  • Material: PEBD, nylon, PE, ABS, butirato, PSAi, acero y GTP
  • Color: blanco, negro, gris medio, plata, transparente, azul, rojo, amarillo, marrón, verde, gris oscuro y gris

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras de Teflón atornilladas

En stock En producción

Las conteras de teflón se fijan con la ayuda de un tornillo para proporcionar un agarre fuerte a la superficie de montaje. Un orificio de 4,5 mm de diámetro proporciona una entrada de fijación para el tornillo sin dañar la arandela. La arandela de acero está recubierta con PTFE para proporcionar el máximo deslizamiento.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras horizontales para tubos rectangulares

En stock En producción

Las conteras para tubos están disponibles con diferentes características. Insertadas en el extremo de los tubos, son ideales para el montaje de patas niveladoras o ruedas.

Esta gama de conteras horizontales están diseñadas para insertarse en tubos rectangulares y dar a la aplicación un acabado limpio y ordenado.

Los clientes pueden elegir entre cuatro opciones que permiten una variedad de configuraciones de unión. Son las siguientes:

El tipo 1 tiene 1 nivel y 2 direcciones
El tipo 2 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca superior
El tipo 3 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca inferior
El tipo 4 tiene 1 nivel, 2 direcciones y 2 roscas

  • Material: Nylon
  • Color: negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras ovaladas

En stock En producción

Contera para tubos con un diseño ovalado ideal para aportar un acabado de alta calidad a una aplicación.

Estas conteras se suelen utilizar en la fabricación de muebles y armarios y se colocan en los extremos de tubos ovalados, como los de las patas de sillas y mesas. Son ideales para calibres de tamaño estándar.

Nuestra gama cuenta con varias opciones que permiten un montaje y desmontaje sencillos y una fijación segura. Hay disponibles opciones acanaladas, que proporcionan un acceso fácil y un ajuste firme. También disponemos de opciones más estéticas, con acabado cromado, para mejorar el aspecto.

Duraderas y resistentes, seguro que encontrará una contera para su próximo proyecto.

  • Materiales: polietileno (PE) y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Colores: negro, natural y blanco
  • Opciones de acabado: cromado, pulido y texturizado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras para tubos redondas

En stock En producción

Las conteras para tubos redondas son adecuadas para la protección y el acabado de la parte final de un tubo. La contera de ajuste a presión puede ser acanalada para ofrecer un agarre máximo o con un vástago plano para ofrecer una aplicación suave. Hay disponible una selección de materiales y colores que se adapta a las necesidades de la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras para tubos roscadas cuadradas

En stock En producción

Las conteras para tubos roscados redondos se utilizan para proteger de los bordes afilados del tubo y para proporcionar un acabado estético. La contera para tubos de montaje a presión cuenta con una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda. Reduce la necesidad de perforar, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Diseñada para añadir patas de altura regulable, ruedas o cualquier componente externo.

Las conteras roscadas metálicas cuadradas están disponibles en varias opciones: conteras roscadas totalmente metálicas, conteras cuadradas estándar, cuadradas, metálicas y resistentes y conteras horizontales para tubos cuadrados.

  • Material: aleación de aluminio fundido, PA, nylon, PEAD, acero, PSAi y PEAD con inserto de metal
  • Color: natural, negro, gris y zinc

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras rectangulares

En stock En producción

Las conteras rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.


  • Material: poliamida (PA), polietileno (PE), polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno de alta densidad (PEAD)
  • Colores: negro, azul, marrón, verde, gris, rojo, plata, blanco y amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras rectangulares - Ligeras

En stock En producción

Las conteras rectangulares son ideales para aplicaciones de tubos y tuberías rectangulares ligeros. Cuando se insertan en el extremo de un tubo, ofrecen un aspecto limpio y aseado para la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para su fácil instalación y firme sujeción. Estas conteras ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes en la sección interna del tubo o tubería.


  • Material: Polietileno
  • Color: negro
  • Tamaño de calibre = de 1,0 a 2,0 mm

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras rectangulares cromadas

En stock En producción

Las conteras rectangulares con tapas cromadas y las conteras rectangulares cromadas ofrecen dos opciones diferentes de contera con acabado en cromo. Las conteras con tapas cromadas están estriadas para su mejor instalación y buena sujeción y la tapa cromada ofrece un aspecto mejorado. Son aptas para una sección de pared de 1.0 - 2.0 mm. Las conteras cromadas ofrecen un acabado igualmente limpio y están recubiertas por una capa de cromo muy brillante. Están disponibles con capas de cromo claro u oscuro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

En stock En producción

Nuestra gama de conteras viene en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado. Las conteras también ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.

Estas conteras pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones estándar o de alta resistencia, pero son ideales para patas ajustables, conteras inclinadas y ruedas.

Disponemos de conteras íntegramente metálicas y de conteras de plástico con una tuerca metálica. La rosca metálica ofrece un ajuste firme y permite un ajuste suave y repetible de la contera. Las conteras de plástico vienen como un molde en una pieza o en dos piezas. Los moldes en dos piezas se ajusta exactamente entre sí para un buen ajuste en el tubo


  • Materiales: polietileno de alta densidad (PEAD), poliamida (PA) y aluminio.
  • Colores: negro, gris y natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2