Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Enlace giratorio Fijo Sin llave

 (41 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Anillos de fijación

En stock En producción

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Asa en T de cuarto de vuelta

En stock En producción

Los pestillos de leva con compresión tienen un asa en forma de T. Están diseñados para ofrecer acceso seguro a paneles y puertas, gracias a la leva giratoria (trinquete).

La leva se asegura enganchándola al marco o al cierre en la parte posterior. Estos pestillos vienen con tecnología estándar. Son ideales para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

  • Material: acero inoxidable
  • Color: natural (plata)
  • DIN-EN 1774

Se vende por separado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Asas de bloqueo

En stock En producción

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagra de esquina metálica externa

En stock En producción

Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cerradura de Compresión de Giro y Elevación

En stock En producción

El cierre de compresión de giro y elevación es ideal para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El cierre proporciona 5 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. El corte para esta gama es 16,5 x13,7 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cerraduras para mobiliario: cierres de armario reforzados

En stock En producción

Esta gama de cierres para armarios está clasificada como de alta resistencia para adaptarse a armarios grandes de acero o madera. El diseño es enrasado para ofrecer una superficie plana en el armario. Una selección de acabados permite un atractivo estético y las opciones de llaves iguales, llaves diferentes o sin llave proporcionan diferentes niveles de seguridad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

En stock En producción

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres de cuarto de vuelta - Seguro

En stock En producción

El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es IP65 y es adecuado para usar a mano izquierda o a mano derecha. Cuando el pestillo está abierto, la llave sirve de pomo. La llave es específica para este cierre y se debe pedir con el cierre. La llave está disponible en cromado (16711E) o recubierta en negro (16712E).

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres de leva - Pomos de mariposa

En stock En producción

Los cierres con leva con pomos de mariposa están diseñados para bloquear y asegurar el acceso a paneles y puertas con una leva giratoria (trinquete), que incluye un funcionamiento de cuarto de vuelta. La leva se asegura enganchándola al marco o al cierre en la parte posterior. Se ajustan tanto a la derecha como a la izquierda.

La gama está disponible en una variedad de materiales y acabados estéticamente bonitos. Estos cierres con leva no tienen bloqueo.

  • Materiales: aleación de zinc fundido y poliamida (PA)
  • Acabados: pulvicubierto negro, cromado y sin acabado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Guardapolvos

En stock En producción

Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Kit de conjuntos de varillas únicas

En stock En producción

Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Llaveros

En stock En producción

Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.

  • Disponibles enocho colores surtidos, incluidos: naranja, negro, morado, blanco, azul, amarillo, rojo y verde.
  • Vienen enpaquetes de 100 llaveros, como estándar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas para palets

En stock En producción

Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.

El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.

Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.

  • Disponemos de opciones de apilaje.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillo central para cajones con placa de retención

En stock En producción

Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillo con aro de cable y retenedor

En stock En producción

Los pestillos con aro de cable o Wire Link se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y son más resistentes que los pestillos centrales para cajones. La gama se presenta en una amplia variedad de posiciones de fijación, materiales, tamaños y cierres para aumentar la seguridad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillo con aro de cable, candado y retenedor

En stock En producción

Los pestillos con aro de cable tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están disponibles en acero inoxidable y acero zincado y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuados para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. Pueden bloquearse usando un candado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos con palanca de compresión de desplazamiento

En stock En producción

Los pestillos de desplazamiento con palanca de compresión están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden venir con llave igual, con llave diferente o sin mecanismo de cierre. Si tienen cierre se suministran dos llaves para cada cierre.

Son adecuados para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador elevado estéticamente agradable. Fabricado en aleación de zinc fundido a presión, el pestillo está pulvicubierto en negro para darle un acabado visualmente agradable.

  • Adecuado con fijaciones M5 (No Suministradas)
  • Provee una buena compresión con la junta
  • Pestillo de compresión fácil de usar
  • Diseños de pulsador incluidos: elevado, enrasado y central.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión - Ajustable

En stock En producción

Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión - Ajustables/Pomo de mariposa

En stock En producción

Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión - Asa T

En stock En producción

Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión - Pomo de mariposa

En stock En producción

El cierre de compresión con pomo de mariposa se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión fija

En stock En producción

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de cuarto de vuelta - Muelle IP65

En stock En producción

Los populares pestillos de cuarto de vuelta se utilizan para armarios y cabinas que requieren control de la vibración. La carcasa está equipada con un muelle interno para ofrecer 1,5 mm de compresión. La junta tórica ofrece un sellado entre el muelle y el bombín. Esta gama IP65 ofrece una amplia combinación de materiales y acabados junto con una selección de rangos de agarre para adaptarse a numerosas aplicaciones. Las levas no giran más del cuarto de vuelta gracias al tope de bloqueo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de cuarto de vuelta a presión de plástico

En stock En producción

Cierres de plástico con clip de agarre que permiten al usuario tirar de la puerta para abrirla con facilidad. El bombín de esta gama es un reborde doble de 5 mm con una contratuerca.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas

En stock En producción

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc, PA y aleación de zinc fundido
  • Color: cromo natural y negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2