Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Bola hacia abajo Fijo Protección para extremos de tubos

 (36 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Anillos de fijación

En stock En producción

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Asas de bloqueo

En stock En producción

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagra de esquina metálica externa

En stock En producción

Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia - Alta resistencia

En stock En producción

Las bolas de transferencia de alta resistencia tienen una elevada capacidad de carga y están diseñadas para ofrecer una larga vida útil. Incorporan precinto y orificio para la salida de suciedad con el propósito de maximizar la eficacia y garantizar un funcionamiento sin problemas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia - Bola euro

En stock En producción

Las bolas de transferencia euro son ideales para aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Las unidades de transferencia euro tienen una tapa del cojinete de acero especial endurecido, con orificio para la salida de suciedad y precinto de fieltro de lana. Se colocan usando la gama de clips de fijación de Essentra.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia - Carga elevada

En stock En producción

Las unidades de carga elevada están diseñadas y fabricadas según estándares precisos. Ofrecemos una gama de tamaños de bola que proporciona una capacidad de carga desde 35 kg hasta 1000 kg Todas las unidades de carga elevada son anticorrosivas y tienen un acabado con revestimiento en pulvicubierto negro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia - Resistencia media

En stock En producción

Bolas de alta capacidad, que se colocan sobre muchas bolas pequeñas encapsuladas en una copa hemisférica. Las aplicaciones típicas de estas bolas de transferencia de resistencia media son: manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas Tienen amplia superficie de apoyo, mayor estabilidad y fijación del agujero taladrado.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia - Resorte de carga

En stock En producción

Las guillotinas, las prensas y las máquinas de modular son solo algunas de las muchas aplicaciones en las que pueden usarse las bolas de transferencia con resorte de carga. Una prensa, por ejemplo, puede contar con unidades de bolas con resorte de carga colocadas en la platina para facilitar la carga y descarga de la pieza de trabajo. Cuando la prensa funciona, los resortes se comprimen y las unidades de bolas se hunden por debajo de la superficie, dejando a la pieza de trabajo sobre una base firme. Cuando se libera la presión, las unidades de bolas se elevan permitiendo que ruede la bola y que se retire la pieza de trabajo con facilidad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo

En stock En producción

La gama de bolas de transferencia de Essentra de perfil bajo tiene un ajuste de brida y un orificio para la salida de suciedad. Ya están lubricadas, por lo que no requieren mantenimiento adicional en este sentido. Están disponibles con bola principal de acero al carbono, nylon y acero inoxidable.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock En producción

Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible permite un ajuste más fácil a los tubos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Reforzados para Tubos

En stock En producción

Estos capuchones reforzados para tubos son adecuados para tamaños de tubos nominales y son una opción de bajo coste, pero de alta calidad. Están fabricados con polietileno negro o amarillo. Los nervios interiores garantizan un ajuste exacto y aliviar el aumento de la presión. Los capuchones están disponibles con o sin orificio de ventilación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones embutidos para tubos

En stock En producción

Los capuchones embutidos ayudan a proteger bordes biselados de tubos y paredes internas contra los daños y la corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, el transporte y el tendido.

Nuestra gama está disponible en dos materiales. La opción de polietileno de baja densidad (PEBD) en negro es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Es resistente a temperaturas que van desde -30 ºC hasta +60 ºC. La opción del polietileno (PE) en amarillo es muy flexible. El material blando proporciona un ajuste fácil para tubos de tamaños más grandes.

  • Adecuados para una gama de especificaciones de tubos DIN:desdeDN 150hastaDN 1000.
  • Materiales: polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno (PE)
  • Colores: negro y amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones estándar para tubos

En stock En producción

Los capuchones estándar para tubos son una gama de capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Estos capuchones moldeados están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Guardapolvos

En stock En producción

Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Kit de conjuntos de varillas únicas

En stock En producción

Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Llaveros

En stock En producción

Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.

  • Disponibles enocho colores surtidos, incluidos: naranja, negro, morado, blanco, azul, amarillo, rojo y verde.
  • Vienen enpaquetes de 100 llaveros, como estándar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Minibolas de transferencia

En stock En producción

Las minibolas de transferencia son adecuadas para aplicaciones como instrumentos de medición, guías de poco movimiento lineal (por ejemplo, copiadora de diapositivas), material de transferencia en salas limpias y mecanismos en miniatura. Todas cuentan con sistema de rosca atornillada de acero inoxidable y pueden suministrarse con tapa plana o tapa achaflanada.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas para palets

En stock En producción

Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.

El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.

Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.

  • Disponemos de opciones de apilaje.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillo central para cajones con placa de retención

En stock En producción

Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillo con aro de cable y retenedor

En stock En producción

Los pestillos con aro de cable o Wire Link se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y son más resistentes que los pestillos centrales para cajones. La gama se presenta en una amplia variedad de posiciones de fijación, materiales, tamaños y cierres para aumentar la seguridad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillo con aro de cable, candado y retenedor

En stock En producción

Los pestillos con aro de cable tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están disponibles en acero inoxidable y acero zincado y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuados para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. Pueden bloquearse usando un candado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de expansión

En stock En producción

Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos para cajones con muelle

En stock En producción

Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Placa de golpeo y pestillo para cajones con aro de cable

En stock En producción

Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Placas de señalización

En stock En producción

Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2