Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijo Atornillado Bolsa para enmascaramiento elástica

 (17 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Anillos de fijación

En stock En producción

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Asas de bloqueo

En stock En producción

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagra de esquina metálica externa

En stock En producción

Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Guardapolvos

En stock En producción

Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Kit de conjuntos de varillas únicas

En stock En producción

Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Llaveros

En stock En producción

Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.

  • Disponibles enocho colores surtidos, incluidos: naranja, negro, morado, blanco, azul, amarillo, rojo y verde.
  • Vienen enpaquetes de 100 llaveros, como estándar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillo central para cajones con placa de retención

En stock En producción

Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillo con aro de cable, candado y retenedor

En stock En producción

Los pestillos con aro de cable tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están disponibles en acero inoxidable y acero zincado y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuados para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. Pueden bloquearse usando un candado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de expansión

En stock En producción

Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos para cajones con muelle

En stock En producción

Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Placa de golpeo y pestillo para cajones con aro de cable

En stock En producción

Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Placas de señalización

En stock En producción

Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Retenedor y cerradura con llave estándar

En stock En producción

Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Retenedor y pestillo para cajones premium

En stock En producción

Los pestillos para cajones premium están disponibles con un diseño de montaje en superficie de perfil bajo suavemente curvado que es ergonómico y evita la apertura accidental por tensión o vibración. El soporte muy resistente se encuentra en el interior del cuerpo reforzado para evitar manipulaciones. La simple acción de palanca proporciona un cierre seguro de acceso fácil y rápido. La construcción de remaches potencia un rendimiento sólido y durabilidad. Esto hace que este pestillo sea ideal para aplicaciones en interior y al aire libre y cuenta con una carga de trabajo máxima de 1200 N. Está disponible con llave y sin llave.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Retenedores y cerradura de brazo rotatorio con candado estándar

En stock En producción

Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Retenedores y pestillos para cajones con cerradura de brazo rotatorio estándar

En stock En producción

Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Retenedores y pestillos para cajones: plástico y goma

En stock En producción

Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)