En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(48 conjuntos de productos)
Los pestillos con aro de cable tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están disponibles en acero inoxidable y acero zincado y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuados para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. Pueden bloquearse usando un candado
Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.
Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Los pestillos para cajones premium están disponibles con un diseño de montaje en superficie de perfil bajo suavemente curvado que es ergonómico y evita la apertura accidental por tensión o vibración. El soporte muy resistente se encuentra en el interior del cuerpo reforzado para evitar manipulaciones. La simple acción de palanca proporciona un cierre seguro de acceso fácil y rápido. La construcción de remaches potencia un rendimiento sólido y durabilidad. Esto hace que este pestillo sea ideal para aplicaciones en interior y al aire libre y cuenta con una carga de trabajo máxima de 1200 N. Está disponible con llave y sin llave.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)
Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
Los tapones para extremos de tubos ofrecen un método eficaz y efectivo para sellar tubos circulares. Las aplicaciones incluyen tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente. Tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente
Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
Los tapones de obturación con respiradero suministran acceso de ventilación para ventiladores, piezas móviles y componentes emisores de calor
Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
Los tapones para carrocería se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles. Soportan niveles de temperatura de -40 ºC y +135 ºC.
Los tapones para chapas metálicas, también conocidos como tapones para orificios, se utilizan para cerrar o tapar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte. Disponible en tres colores, bien para identificación por colores o para que vaya a juego de la estética del producto terminado. Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.
La brida ancha de estos tapones y capuchones ahusados de PEBD ofrece una mayor protección y una extracción fácil. Diseñados para su uso como capuchón y tapón, ofrecen una excelente protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Nuestra gama está disponible en azul y rojo.
Estos tapones y capuchones ahusados reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil ahusado permite que la versátil pieza tape varios diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores. Nuestra gama está disponible en rojo o blanco.
Los tapones y capuchones ahusadas estándar están diseñados para que cada pieza cubra múltiples diámetros exteriores o tape múltiples diámetros interiores. El material duradero protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar