(45 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
Los conectores para tubos se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.
Los conectores para tubos cuadrados se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.
Las conteras cuadradas abovedadas aportan un acabado atractivo a los productos tubulares de alta calidad
Las conteras cuadradas angulares son piezas fáciles de montar, resistentes y duraderas. Son perfectas para los extremos de tubos o superficies desniveladas y para tubos conectados en ángulo a la superficie
Las conteras horizontales para tubos rectangulares están disponibles en diversas opciones para unir tubos rectangulares. Hay 4 tipos disponibles. El tipo 1 tiene 1 nivel pero 2 direcciones. El tipo 2 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca superior. El tipo 3 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca inferior, y el tipo 4 tiene 1 nivel, 2 direcciones y 2 roscas
Las conteras para tubos redondas son adecuadas para la protección y el acabado de la parte final de un tubo. La contera de ajuste a presión puede ser acanalada para ofrecer un agarre máximo o con un vástago plano para ofrecer una aplicación suave. Hay disponible una selección de materiales y colores que se adapta a las necesidades de la aplicación.
Las conteras para tubos roscados cuadrados se utilizan para proteger de los bordes afilados del tubo y para proporcionar un acabado estético. La contera para tubos de ajuste a prensión está provista de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda.
Las conteras rectangulares con tapas cromadas y las conteras rectangulares cromadas ofrecen dos opciones diferentes de contera con acabado en cromo. Las conteras con tapas cromadas están estriadas para su mejor instalación y buena sujeción y la tapa cromada ofrece un aspecto mejorado. Son aptas para una sección de pared de 1.0 - 2.0 mm. Las conteras cromadas ofrecen un acabado igualmente limpio y están recubiertas por una capa de cromo muy brillante. Están disponibles con capas de cromo claro u oscuro
Las conteras y puntillas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos. Hay disponibles conteras y puntillas roscadas con muelle, que son piezas de rápida instalación para los extremos de los tubos. Las conteras roscadas con muelle tienen un muelle para los tubos redondos y cuadrados, y los conectores de tubo roscados con muelle son conteras que se insertan a presión para conectar tubos. Están roscados para un atornillado seguro. Las conteras roscadas estándar pueden usarse con patas ajustables (SR 1572) o con patines inclinables ajustables (SR 1575) Para las conteras redondas de tipo 2 hay tamaños de rosca M8 y M10 disponibles y son adecuadas para un grosor de pared de 1.0 - 2.0 mm. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos. Las conteras roscadas redondas de alta resistencia también se ofrecen con ajustado para interferencias. Están diseñadas para su uso con patas de maquinaria y son altamente resistentes para usos con alta capacidad de carga
Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos
Las conteras y puntillas cuadradas vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos. Las conteras cuadradas con nervios estándar son estriadas para mejorar su ajuste y montaje, y además cubren los bordes cortantes. Están disponibles en una amplia variedad de tamaños, en 10 colores diferentes y en acabado tanto pulido como erosionado. Las conteras cuadradas ligeras ofrecen un aspecto limpio y un buen acabado, y están diseñadas para un grosor de pared de 1.0 - 2.0 mm. Las conteras cuadradas cromadas y las conteras cuadradas con tapas cromadas ofrecen dos opciones diferentes de contera con acabado en cromo. Las conteras con tapa cromada ofrecen un acabado atractivo y embellecen la apariencia. Cuentan con nervios para facilitar la entrada y ajuste positivo. Las conteras cromadas ofrecen un acabado muy limpio con una capa de cromo muy brillante. Están disponibles en acabados en cromo claro u oscuro
Las conteras y puntillas ovaladas se pueden utilizar como puntillas o extremos de tubo de alta calidad. El anillo acanalado externo garantiza una fijación segura, mientras que los extremos son de polietileno con acabado erosionado. Disponibles en una gran variedad de colores.
Las conteras rectangulares ligeras tienen nervios para su mejor instalación y sujeción. Ofrecen un acabado limpio y atractivo y tienen un calibre de 1.0 mm-2.0 mm
Nuestra gama de conteras redondas cromadas se presenta en dos variantes del producto. Las conteras cromadas están fabricadas en polietileno, están estriadas para facilitar la inserción y ofrecen un acabado cromado en la base para mejorar el aspecto estético. La gama alternativa está fabricada en ABS y se presenta en cromo muy brillante o toda en color negro.
Estas conteras redondas están fabricadas en poliamida color negro y vienen con una base de acero, ideal para utilizar en suelos con moqueta. Se pueden encontrar en variantes fijas o articuladas y están listas para una instalación con ajuste a presión.
Las conteras roscadas metálicas rectangulares vienen en una variedad de opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas estándar pueden usarse con patas ajustables (SR 1572) o con patines inclinables ajustables (SR 1575) Para las conteras rectangulares hay disponibles tamaños de rosca M8 y M10 y son adecuadas para paredes de un grosor de 1.0-2.0 mm. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Ideales para las medidas de tubos redondos más comunes.
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
Los pestillos con aro de cable o Wire Link se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y son más resistentes que los pestillos centrales para cajones. La gama se presenta en una amplia variedad de posiciones de fijación, materiales, tamaños y cierres para aumentar la seguridad.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar