En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Esta gama de accesorios para conductores está disponible en opciones de plástico y metal. Son dos partes ajustadas que comprenden revestimiento y cuerpo. También se puede elegir entre un ajuste de rosca externa fija y de rosca externa giratoria.
Estos clips están diseñados para montarse en el borde de un panel sin necesidad de orificio de paso. Se presentan en varios modelos que pueden sujetar diferentes tamaños de tubo corrugado.
La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.
Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar