En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(2 conjuntos de productos)
Nuestros imanes de disco son ideales para usar en aplicaciones de fijación como displays en el punto de venta, exposiciones o en equipamiento de sujeción. Nuestros imanes de disco están disponibles en numerosos tamaños y estilos de fijación.
Debido a su alta coercitividad, los imanes de ferrita son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Estos discos circulares están magnetizados con multipolos en una cara. Pueden utilizarse en interruptores de láminas, dispositivos de sujeción como imanes para macetas, sistemas de seguridad, sistemas audiovisuales y muchos más. La gama cuenta con dos tipos: uno con forma de disco estándar y otro con forma de anillo con un orificio de 5 mm.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar