Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Metal Extremos del tubo Orientación vertical

 (17 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conectores para tubos

En stock En producción

Los conectores para tubos se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conectores para tubos cuadrados

En stock En producción

Los conectores para tubos cuadrados se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras a presión

En stock En producción

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras atornilladas

En stock En producción

Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.

  • Orificio de tornillo 4,5 mm de diámetro
  • Opciones centrales con y sin rosca
  • Colores: natural y negro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras cuadradas

En stock En producción

Las conteras cuadradas son un tipo de producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados. Están diseñados para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares y pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos. Se suelen utilizar en diversas aplicaciones, entre las que se incluyen mobiliario, expositores de venta al por menor y equipos industriales.

Disponibles en varias opciones y estilos: conteras acanaladas cuadradas estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas cromadas.

  • Material: PEBD, nylon, PE, ABS, butirato, PSAi, acero y GTP
  • Color: blanco, negro, gris medio, plata, transparente, azul, rojo, amarillo, marrón, verde, gris oscuro y gris

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras de Teflón atornilladas

En stock En producción

Las conteras de teflón se fijan con la ayuda de un tornillo para proporcionar un agarre fuerte a la superficie de montaje. Un orificio de 4,5 mm de diámetro proporciona una entrada de fijación para el tornillo sin dañar la arandela. La arandela de acero está recubierta con PTFE para proporcionar el máximo deslizamiento.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras para tubos redondas

En stock En producción

Las conteras para tubos redondas son adecuadas para la protección y el acabado de la parte final de un tubo. La contera de ajuste a presión puede ser acanalada para ofrecer un agarre máximo o con un vástago plano para ofrecer una aplicación suave. Hay disponible una selección de materiales y colores que se adapta a las necesidades de la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras para tubos roscadas cuadradas

En stock En producción

Las conteras para tubos roscados redondos se utilizan para proteger de los bordes afilados del tubo y para proporcionar un acabado estético. La contera para tubos de montaje a presión cuenta con una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda. Reduce la necesidad de perforar, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Diseñada para añadir patas de altura regulable, ruedas o cualquier componente externo.

Las conteras roscadas metálicas cuadradas están disponibles en varias opciones: conteras roscadas totalmente metálicas, conteras cuadradas estándar, cuadradas, metálicas y resistentes y conteras horizontales para tubos cuadrados.

  • Material: aleación de aluminio fundido, PA, nylon, PEAD, acero, PSAi y PEAD con inserto de metal
  • Color: natural, negro, gris y zinc

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

En stock En producción

Nuestra gama de conteras viene en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado. Las conteras también ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.

Estas conteras pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones estándar o de alta resistencia, pero son ideales para patas ajustables, conteras inclinadas y ruedas.

Disponemos de conteras íntegramente metálicas y de conteras de plástico con una tuerca metálica. La rosca metálica ofrece un ajuste firme y permite un ajuste suave y repetible de la contera. Las conteras de plástico vienen como un molde en una pieza o en dos piezas. Los moldes en dos piezas se ajusta exactamente entre sí para un buen ajuste en el tubo


  • Materiales: polietileno de alta densidad (PEAD), poliamida (PA) y aluminio.
  • Colores: negro, gris y natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras roscadas redondas

En stock En producción

Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.

Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.

  • Material: PEAD, nylon, PA, acero, PP, PEBD, aluminio y PE
  • Color: negro, natural y gris

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras roscadas redondas - Metálicas

En stock En producción

Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pata basculante de ajuste a presión

En stock En producción

Las patas basculantes de ajuste a presión son patas giratorias con inserto de resorte. El inserto y la pata viene como una pieza para facilitar la aplicación. Las patas están diseñadas con una tapa de tubo para un acabado limpio y tienen una articulación de rótula para crear una acción de inclinación. La gama ofrece una elección de base para adaptarse a varias aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pata con muelle

En stock En producción

Las patas con muelle son un diseño de una sola pieza para facilitar la aplicación. Las patas de ajuste a presión son de perfil redondo y vienen en una gama de materiales y acabados de base para adaptarse a diversas aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas para bastones y muletas - Goma

En stock En producción

Ideales para las medidas de tubos redondos más comunes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas para palets

En stock En producción

Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.

El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.

Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.

  • Disponemos de opciones de apilaje.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas redondas con base de acero

En stock En producción

Estas patas redondas están fabricadas en poliamida color negro y vienen con una base de acero, ideal para utilizar en suelos con moqueta. Se pueden encontrar en variantes fijas o articuladas y están listas para una instalación con ajuste a presión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales redondos

En stock En producción

Los tacos de soporte redondos están diseñados para usarse como tapón de protección o como tapafinal. La tapa está escalonada para ofrecer una fácil inserción y un ajuste seguro. Son ideales para proteger y terminar un extremo del tubo en aplicaciones de uso moderado a intenso

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)