Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEBD Extremos del tubo Orientación horizontal

 (13 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para extremos redondos - Estándar

En stock En producción

Los capuchones para extremos redondos estándar no tienen rosca y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Todos están disponibles en una amplia gama de tamaños.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos sin rosca

En stock En producción

Nuestros capuchones para extremos sin rosca están disponibles en una amplia selección de tamaños y están fabricados con polietileno de baja densidad, en color azul. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras a presión

En stock En producción

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras cuadradas

En stock En producción

Las conteras cuadradas son un tipo de producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados. Están diseñados para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares y pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos. Se suelen utilizar en diversas aplicaciones, entre las que se incluyen mobiliario, expositores de venta al por menor y equipos industriales.

Disponibles en varias opciones y estilos: conteras acanaladas cuadradas estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas cromadas.

  • Material: PEBD, nylon, PE, ABS, butirato, PSAi, acero y GTP
  • Color: blanco, negro, gris medio, plata, transparente, azul, rojo, amarillo, marrón, verde, gris oscuro y gris

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras rectangulares

En stock En producción

Las conteras rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.


  • Material: poliamida (PA), polietileno (PE), polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno de alta densidad (PEAD)
  • Colores: negro, azul, marrón, verde, gris, rojo, plata, blanco y amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras roscadas redondas

En stock En producción

Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.

Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.

  • Material: PEAD, nylon, PA, acero, PP, PEBD, aluminio y PE
  • Color: negro, natural y gris

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras y tapafinales redondas - Acabado de cromo

En stock En producción

Nuestra gama de conteras redondas cromadas se presenta en dos variantes del producto. Las conteras cromadas están fabricadas en polietileno, están estriadas para facilitar la inserción y ofrecen un acabado cromado en la base para mejorar el aspecto estético. La gama alternativa está fabricada en ABS y se presenta en cromo muy brillante o toda en color negro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas y conteras redondas

En stock En producción

Las patas y conteras redondas se usan para terminar el extremo de un tubo y para proporcionar una base para un contacto de superficie. La gama ofrece una selección de patas que se pueden clavar o ajustar a presión. Las diferentes bases proporcionan diferente control de deslizamiento dependiendo de la superficie de la aplicación. Las patas también se denominan conteras para patas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock En producción

Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales para patas cuadradas

En stock En producción

Estos tapafinales cuadrados de polietileno de baja densidad negros proporcionan una cobertura limpia a las conteras para tubos de forma cuadrada y a las piezas de las series SQR, LSQR y SIG. Pueden usarse para acabados, protección y se aplican fundamentalmente para cubrir los bordes cortantes en el tubo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales redondos

En stock En producción

Los tacos de soporte redondos están diseñados para usarse como tapón de protección o como tapafinal. La tapa está escalonada para ofrecer una fácil inserción y un ajuste seguro. Son ideales para proteger y terminar un extremo del tubo en aplicaciones de uso moderado a intenso

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones con aletas para Orificios

En stock En producción

Los tapones con aleta encajan en el orificio de un tubo e impiden la entrada de suciedad. El tapón para orificios cuenta con aletas suaves que lo convierten en una opción idea para aplicaciones con tubos de cobre y paredes finas.

El diseño también incluye una lengüeta pequeña y discreta que hace que el ajuste y extracción sea rápido y, a su vez, fácil.

  • Material: polietileno de baja densidad
  • Color: azul

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de montaje a presión

En stock En producción

Los tapones de montaje a presión, también conocidos como tapones para orificios, son una opción versátil para tapar una variedad de orificios o perforaciones durante el transporte, el proceso de pintura o en productos terminados. Estos tapones de PEBD protegen al manipulador de las superficies rugosas de los orificios cortados. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas. Además, los tapones pueden usarse para enmascarar y proteger los orificios durante un proceso de pintura a baja temperatura. Disponibles con cabeza plana o abovedada, estos tapones también se ofrecen en una variedad de colores, por lo que se pueden utilizar para identificación por colores o para que vayan a juego con la estética de los productos acabados. La ventaja de estos tapones es que son fáciles de aplicar, con un simple movimiento de presión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)