Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PVC Con muelle Extremos del tubo

 (8 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para extremos cuadrados - Reforzados

En stock En producción

Estos capuchones cuadrados de PVC negro están disponibles en una gama de tamaños que son ideales para los tubos cuadrados. Los capuchones brillantes cuadrados son un producto de acabado ideal para productos tubulares y son flexibles y fáciles de ajustar al mismo tiempo que ofrecen un acabado brillante y atractivo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

En stock En producción

Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.

Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.

  • Se estira hasta un 15 % más que el diámetro fabricado
  • Acabado brillante de alta calidad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde o negro se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock En producción

Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Puntas de remate

En stock En producción

Los capuchones para puntas de remate son versátiles para una multitud de aplicaciones. Añaden protección contra daños y entrada de suciedad, así como un acabado limpio para mejorar el aspecto. Disponibles en diferentes materiales y colores para ofrecer una amplia variedad de aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales de patas ovalados

En stock En producción

Estos tapafinales ovalados negros ofrecen una cobertura limpia para los tubos con forma ovalada. Pueden usarse para acabados, protección y se aplican fundamentalmente para cubrir los bordes cortantes en el tubo. El material de PVC ofrece flexibilidad para un fácil montaje y desmontaje.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

En stock En producción

Los tapafinales de patas redondos cónicos, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC, el perfil cónico permite una mayor estabilidad en la aplicación. Los tapafinales también están disponibles en colores negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock En producción

Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)