Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rectangular Aislamiento Extremos del tubo

 (7 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conectores para tubos

En stock En producción

Los conectores para tubos se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras a presión

En stock En producción

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras horizontales para tubos rectangulares

En stock En producción

Las conteras para tubos están disponibles con diferentes características. Insertadas en el extremo de los tubos, son ideales para el montaje de patas niveladoras o ruedas.

Esta gama de conteras horizontales están diseñadas para insertarse en tubos rectangulares y dar a la aplicación un acabado limpio y ordenado.

Los clientes pueden elegir entre cuatro opciones que permiten una variedad de configuraciones de unión. Son las siguientes:

El tipo 1 tiene 1 nivel y 2 direcciones
El tipo 2 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca superior
El tipo 3 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca inferior
El tipo 4 tiene 1 nivel, 2 direcciones y 2 roscas

  • Material: Nylon
  • Color: negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras rectangulares

En stock En producción

Las conteras rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.


  • Material: poliamida (PA), polietileno (PE), polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno de alta densidad (PEAD)
  • Colores: negro, azul, marrón, verde, gris, rojo, plata, blanco y amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras rectangulares - Ligeras

En stock En producción

Las conteras rectangulares son ideales para aplicaciones de tubos y tuberías rectangulares ligeros. Cuando se insertan en el extremo de un tubo, ofrecen un aspecto limpio y aseado para la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para su fácil instalación y firme sujeción. Estas conteras ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes en la sección interna del tubo o tubería.


  • Material: Polietileno
  • Color: negro
  • Tamaño de calibre = de 1,0 a 2,0 mm

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras rectangulares cromadas

En stock En producción

Las conteras rectangulares con tapas cromadas y las conteras rectangulares cromadas ofrecen dos opciones diferentes de contera con acabado en cromo. Las conteras con tapas cromadas están estriadas para su mejor instalación y buena sujeción y la tapa cromada ofrece un aspecto mejorado. Son aptas para una sección de pared de 1.0 - 2.0 mm. Las conteras cromadas ofrecen un acabado igualmente limpio y están recubiertas por una capa de cromo muy brillante. Están disponibles con capas de cromo claro u oscuro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

En stock En producción

Nuestra gama de conteras viene en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado. Las conteras también ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.

Estas conteras pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones estándar o de alta resistencia, pero son ideales para patas ajustables, conteras inclinadas y ruedas.

Disponemos de conteras íntegramente metálicas y de conteras de plástico con una tuerca metálica. La rosca metálica ofrece un ajuste firme y permite un ajuste suave y repetible de la contera. Las conteras de plástico vienen como un molde en una pieza o en dos piezas. Los moldes en dos piezas se ajusta exactamente entre sí para un buen ajuste en el tubo


  • Materiales: polietileno de alta densidad (PEAD), poliamida (PA) y aluminio.
  • Colores: negro, gris y natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)