En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
Estos pernos giratorios, también conocidos como pernos de argolla, cuentan con una varilla roscada con una argolla (cavidad) en la cabeza, lo que da lugar a un apoyo suave para el yugo. Esto permite un ajuste exacto y flexibilidad. Esta argolla permite una fácil maniobrabilida del perno, haciendo que resulte fácil apretar o aflojar la fijación.
El movimiento giratorio del brazo no solo fija los componentes de manera rápida y cómoda sino que también ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Ideales para aplicaciones que requieren un montaje y desmontaje frecuente, los pernos roscados garantizan una conexión robusta entre componentes, minimizando el riesgo de que se aflojen o de que se produzcan fallos durante la operación.
Son fáciles de instalar y desinstalar de manera manual inicialmente, y después con herramientas; una vez que la sección articulada está en su lugar, puede girarse hasta alcanzar una posición de bloqueo con el final roscado asegurado. Suelen utilizarse en industrias de alta resistencia como protección de máquinas, automoción, construcción y fabricación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar