Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De alta resistencia Workholding Uniforce Clamps

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas Uniforce

En stock En producción

Estas abrazaderas Uniforce pueden sujetar dos piezas con una acción de sujeción equivalente con una abrazadera simple. Son excepcionalmente fuertes, duraderas y versátiles. Pueden soportar grandes cargas y altas presiones sin sacrificar el rendimiento.

Son muy efectivas para agarrar muchas piezas de trabajo. Son pequeñas y fáciles de incluir en fijaciones debido al uso de orificios roscados y ranuras. Pueden utilizarse para agarrar barras circulares siempre que la línea central de la tenaza esté por encima de la línea central de la pieza de trabajo. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.

  • Soportan grandes cargas y altas presiones sin sacrificar el rendimiento.
  • Son pequeñas y fáciles de incluir en fijaciones debido al uso de orificios roscados y ranuras.
  • Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Material: AluminioColor: Estándar de inflamabilidad del material:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas Uniforce - Longitud larga

En stock En producción

Estas abrazaderas Uniforce pueden agarrar dos componentes con la misma acción de agarre que una abrazadera simple, lo cual es útil en situaciones donde hay grandes longitudes y fuerzas altas. Son sumamente fuertes, duraderas y versátiles. Pueden manejar cargas pesadas y presiones tremendas manteniendo la funcionalidad.

Son especialmente efectivas agarrando grandes cantidades de piezas de trabajo. El agarre preciso y regulado proporcionado por el suave movimiento deslizante y el robusto mecanismo de bloqueo garantizan una excelente estabilidad y precisión. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.

  • Útiles en situaciones donde hay grandes longitudes y fuerzas altas.
  • Pueden manejar cargas pesadas y presiones tremendas manteniendo la funcionalidad.
  • Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Material: Acero, AluminioColor: Estándar de inflamabilidad del material:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas Uniforce - Mecanizables

En stock En producción

Estas abrazaderas Uniforce mecanizables pueden agarrar dos componentes con la misma acción de agarre que una abrazadera simple. Las tenazas de la abrazadera incluyen material extra que puede mecanizarse para encajar con la forma de su pieza de trabajo. Son sumamente fuertes, duraderas y adaptables. Pueden soportar pesos enormes y presiones extremas manteniendo la funcionalidad.

Son muy útiles para agarrar grandes cantidades de piezas de trabajo. La acción de deslizamiento suave y el robusto mecanismo de bloqueo permiten un agarre preciso y controlado, asegurando una estabilidad y precisión excepcionales. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.

  • Pueden agarrar dos componentes con la misma acción de agarre que una abrazadera simple.
  • Pueden soportar pesos enormes y presiones extremas manteniendo la funcionalidad.
  • Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Material: AluminioColor: Estándar de inflamabilidad del material:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)