En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
Estas abrazaderas Dyna-Force están diseñadas para asegurar, sujetar y mantener objetos en su lugar. Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son sencillas de usar y precisas. La alta fuerza de sujeción mejora la productividad y la precisión en procesos industriales.
Tienen un perfil bajo, una forma compacta y caras suaves y acanaladas. La abrazadera se mueve en un ángulo para proporcionar una fuerza de sujeción descendente firme, aproximadamente el 25 % de la fuerza de sujeción. Para lograr una alineación exacta, la superficie de apoyo de la abrazadera es de alambre cortado.
La superficie de apoyo de la abrazadera puede estar al nivel de la placa de sujeción o elevada para permitir un perforado meticuloso. Pueden utilizarse en diversas industrias, incluyendo en fabricación, metalurgia y montaje de automóviles.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar