Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De alta resistencia Amortiguación de vibración Carga media

 (44 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Almohadillas autoadhesivas antideslizantes

En stock En producción

Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.

La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.

También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.

  • Adhesivo de goma
  • Solución permanente
  • Acabado en negro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Almohadillas de goma antideslizantes

En stock En producción

Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bases de vibración - Alta resistencia

En stock En producción

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras HVAC

En stock En producción

Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras con muelle

En stock En producción

Las bisagras con muelle son un mecanismo de muelle totalmente invisible que permite la apertura y cierre automático de una puerta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada

En stock En producción

Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras de bandera de elevación: atornilladas

En stock En producción

Las bisagras de bandera de elevación atornilladas están formadas por un cuerpo de acero laminado de dos piezas con capuchones redondeados en los extremos. Ideales para marco atornillado destinado a unidades más industriales

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras de bandera de elevación: soldadas

En stock En producción

Las bisagras de bandera de elevación soldadas están formadas por un cuerpo de acero laminado de dos piezas con capuchones redondeados en los extremos. Ideales para marco soldado destinado a unidades más industriales

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras de realce de hoja y bandera

En stock En producción

Las bisagras de hoja y bandera son ideales para la extracción de puertas cuando el acceso al espacio interior de un armario resulte difícil. La gama ofrece una selección de perfiles y materiales

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador

En stock En producción

Estas bisagras de tensión ajustable articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se puede ajustar girando el tornillo incorporado y la gama está disponible en diferentes materiales, acabados y tipos de fijación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras de tensión constante - Posición controlada

En stock En producción

Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras de tensión de eje dual

En stock En producción

Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia - Alta resistencia

En stock En producción

Las bolas de transferencia de alta resistencia tienen una elevada capacidad de carga y están diseñadas para ofrecer una larga vida útil. Incorporan precinto y orificio para la salida de suciedad con el propósito de maximizar la eficacia y garantizar un funcionamiento sin problemas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia - Bola euro

En stock En producción

Las bolas de transferencia euro son ideales para aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Las unidades de transferencia euro tienen una tapa del cojinete de acero especial endurecido, con orificio para la salida de suciedad y precinto de fieltro de lana. Se colocan usando la gama de clips de fijación de Essentra.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia - Carga elevada

En stock En producción

Las unidades de carga elevada están diseñadas y fabricadas según estándares precisos. Ofrecemos una gama de tamaños de bola que proporciona una capacidad de carga desde 35 kg hasta 1000 kg Todas las unidades de carga elevada son anticorrosivas y tienen un acabado con revestimiento en pulvicubierto negro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia - Resistencia media

En stock En producción

Bolas de alta capacidad, que se colocan sobre muchas bolas pequeñas encapsuladas en una copa hemisférica. Las aplicaciones típicas de estas bolas de transferencia de resistencia media son: manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas Tienen amplia superficie de apoyo, mayor estabilidad y fijación del agujero taladrado.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia - Resorte de carga

En stock En producción

Las guillotinas, las prensas y las máquinas de modular son solo algunas de las muchas aplicaciones en las que pueden usarse las bolas de transferencia con resorte de carga. Una prensa, por ejemplo, puede contar con unidades de bolas con resorte de carga colocadas en la platina para facilitar la carga y descarga de la pieza de trabajo. Cuando la prensa funciona, los resortes se comprimen y las unidades de bolas se hunden por debajo de la superficie, dejando a la pieza de trabajo sobre una base firme. Cuando se libera la presión, las unidades de bolas se elevan permitiendo que ruede la bola y que se retire la pieza de trabajo con facilidad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo

En stock En producción

La gama de bolas de transferencia de Essentra de perfil bajo tiene un ajuste de brida y un orificio para la salida de suciedad. Ya están lubricadas, por lo que no requieren mantenimiento adicional en este sentido. Están disponibles con bola principal de acero al carbono, nylon y acero inoxidable.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras y topes - Roscados

En stock En producción

Conteras y topes - Roscados se pueden usar como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Minibolas de transferencia

En stock En producción

Las minibolas de transferencia son adecuadas para aplicaciones como instrumentos de medición, guías de poco movimiento lineal (por ejemplo, copiadora de diapositivas), material de transferencia en salas limpias y mecanismos en miniatura. Todas cuentan con sistema de rosca atornillada de acero inoxidable y pueden suministrarse con tapa plana o tapa achaflanada.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Montajes para maquinaria - Antivibración

En stock En producción

Los montajes para maquinaria antivibración absorben el impacto y reducen el ruido además de ofrecer una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas - Inclinación ajustable

En stock En producción

Puntillas para patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas puntillas para patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.

  • Apto para su uso con conteras roscadas.
  • Los tamaños de rosca incluyen M6, M8 y M10.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock En producción

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas ajustables - No articuladas

En stock En producción

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas atornilladas y amortiguadoras

En stock En producción

Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2