En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Las anillas elevadoras basculantes están hechas de acero cromado forjado con un acabado de óxido negro que ayuda a la resistencia a la corrosión. Rotarán 180 bajo carga. Factor de diseño: 6:1. Termotratado certificado. Las anillas y cuerpos se han inspeccionado en busca de partículas magnéticas y cuerpos según ASTM 1444. Tornillos incluidos. Para cumplir con las capacidades máximas de carga, deben utilizarse tornillos de alta resistencia. Nunca exceda la carga máxima admisible.
La gama de pestillos reforzados incluye pestillos de empuje para cerrar de alta resistencia ideales para armarios grandes. Los cierres se pueden abrir desde el interior moviendo la leva. Se debe pedir un dispositivo de cierre (número de pieza 0167A71E) para llevar a cabo la acción de cierre a presión. Una selección de materiales, con llaves iguales y llaves diferentes y una clasificación IP54, proporcionan una solución para el entorno de la aplicación y mayor seguridad.
El pestillo reforzado de cierre con acción de cierre a presión requiere una plancha de cerradura para leva. Está fabricado en acero con un acabado zincado.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar