Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Con llave Con posición de reposo y bloqueo

 (13 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Cierre de cuarto de vuelta

En stock En producción

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres con leva - Bloqueo cilíndrico

En stock En producción

Los pestillos de leva están diseñados para bloquear y asegurar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se asegura enganchándolo al marco o al cierre en la parte posterior.

Estos cierres ofrecen un montaje sin herramientas rápido y fácil. Pueden montarse en puertas de un grosor estándar y es ideal para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama incluye varios tipos de cierres: llave maestra, con llave igual y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

En stock En producción

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos con palanca de compresión de desplazamiento

En stock En producción

Los pestillos de desplazamiento con palanca de compresión están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden venir con llave igual, con llave diferente o sin mecanismo de cierre. Si tienen cierre se suministran dos llaves para cada cierre.

Son adecuados para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador elevado estéticamente agradable. Fabricado en aleación de zinc fundido a presión, el pestillo está pulvicubierto en negro para darle un acabado visualmente agradable.

  • Adecuado con fijaciones M5 (No Suministradas)
  • Provee una buena compresión con la junta
  • Pestillo de compresión fácil de usar
  • Diseños de pulsador incluidos: elevado, enrasado y central.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión - Ajustables/Pomo de mariposa

En stock En producción

Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión - Asa T

En stock En producción

Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de leva - Elevación y giro

En stock En producción

Pestillos de leva de giro y elevación (cierres) que tienen un funcionamiento de giro y elevación y un accionamiento por compresión sencillos. Se montan fácilmente con un soporte o fijación a presión.

Estos pestillos presentan un asa de perfil bajo que queda oculto cuando no está en uso. También cuenta con un ajuste de agarre simple para ofrecer mayor comodidad. La gama está disponible en varias opciones que tienen muchas propiedades exclusivas. Los pestillos de leva de giro y elevación pueden usarse en gran cantidad de aplicaciones para interior y exterior que incluyen, entre otras, paneles eléctricos, cubiertas para máquinas, equipos ferroviarios y de construcción.

Entre los estilos que componen la gama se incluye cierres de compresión con compresión presente de 5 mm, asas oscilantes de varios tamaños que tienen un diseño de resorte de acción de golpe con opciones que pueden funcionar usando un botón pulsador, así como opciones íntegramente metálicas. También se incluyen pestillos de expansión que optimizan el rendimiento en condiciones de vibración y pestillos de vástago de tres puntos con una caja de engranaje integrada para varios puntos de cierre.

Características

  • Opciones de mano izquierda y derecha
  • Opciones disponibles con y sin levas o bombines
  • Algunas opciones de tipo cierres son: sin llave, con llave igual (incluye opciones de alta seguridad), con llave CH751, llave Euro, con llave diferente, reborde doble de 5 mm y con candado
  • Se suministran dos llaves con cada cierre (si procede)
  • Opciones con llave disponibles con un obturador de acero inoxidable (capuchón antipolvo)

Especificaciones
  • Materiales: aleación de zinc y poliamida 6 30 % de fibra de vidrio
  • Materiales de la leva: acero y poliamida 6 30 % de fibra de vidrio
  • Materiales de la montura antivibración/sellado: goma y poliuretano (PU)
  • Opciones de acabado: mate, pulvicubierto, cromo y zincado
  • Colores: natural (plata) y negro
  • Opciones con clasificación DIN-EN ISO 1043-1 y DIN-EN 1774
  • Opciones con clasificación IP65 e IP54
  • Opciones con clasificación NEMA 4
  • Opciones conformes a RoHS

Para solicitar un color personalizado o bien opciones alternativas de cilindro o bombín, contacte con Essentra hoy mismo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de leva con vuelta de asa: asa L

En stock En producción

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de leva con vuelta de asa: asa T

En stock En producción

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de leva con vuelta de asa: mini alas

En stock En producción

Los pestillos cam lock mini con alas son ideales para aplicaciones de menor peso donde escasea el espacio. Están disponibles en zinc fundido pulvicubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de leva para armarios con cerradura con llave

En stock En producción

Esta gama de cierres con leva de bloqueo es adecuada para displays, cabinas de seguridad y armarios. Se ofrece una selección de llaves iguales o llaves diferentes y una variedad de rangos de agarre que se adapta a las necesidades de la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos enrasados con palanca de compresión

En stock En producción

Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Asa T de compresión ajustable

En stock En producción

Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.

Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: cromado y pulvicubierto en negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)